Cải thiện hiệu quả năng lượng với xích dẫn cáp và cáp

Giảm mức tiêu thụ năng lượng lên đến 57% với dây cáp và xích năng lượng tiết kiệm năng lượng

"Tôi nên cân nhắc những gì về vấn đề bảo trì khi lựa chọn e-chain ?"

Sách trắng 10 mẹo và thủ thuật về bảo trì ECS với các trang được mở ra.

Tips cho xích dẫn cáp hành trình dài

Tờ brochure với 10 mẹo về unsupported freitragend trên nền cam.

Tiết kiệm năng lượng với xích dẫn cáp

Biểu đồ cột so sánh hiệu suất năng lượng cho System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex và Standard.
Biểu đồ cột so sánh hiệu suất năng lượng cho System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex và Standard.

Xích dẫn cáp tiết kiệm năng lượng

Xích dẫn cáp trên hệ thống tuyến tính với biểu tượng Wi‑Fi màu hồng chèn lên.

Xích dẫn cáp con lăn P4

  • Giảm tới 57% công suất truyền động
  • Hành trình dài lên đến 800 m
  • Tải trọng bổ sung lên đến 30 kg/m
Xích dẫn cáp ECS với một cảm biến ở phần dưới.

Chuyển động lăn thay vì trượt

  • Giảm tới 37% công suất truyền động
  • Khoảng cách di chuyển trên 400 mét
  • Tải trọng bổ sung lên đến 50 kg/m
Các chi tiết trượt iglidur trong xích dẫn cáp với nhiều đoạn nối liền nhau.

Xích dẫn cáp nhỏ hơn

  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Kích thước nhỏ hơn, ổn định hơn và nhẹ hơn
  • Hành trình trên 200 m

Cáp tiết kiệm năng lượng chainflex ®

Cáp điều khiển CF9

Cáp igus chainflex CF99 với cấu trúc nhiều lõi.
  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải trọng cao nhất
  • Vỏ ngoài TPE

cáp động lực CF34.UL.D

  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải rất cao
  • Vỏ ngoài TPE

Cáp servo CF270.UL.D

  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải trọng trung bình
  • PUR-áo khoác ngoài

Tại sao nên tin tưởng vào xích dẫn cáp của igus ®

Phòng thử nghiệm trong nhà xưởng với hệ thống băng tải và xích dẫn cáp lớn.

Đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm igus®

Xích dẫn cáp igus trong phòng thí nghiệm với bảo hành 4 năm.

Cam kết vận hành xích dẫn cáp

Chương trình tái chế

Bạn cũng có thể quan tâm đến

Tỷ lệ giá-hiệu suất của chainflex®

Quản lý năng lượng dễ dàng

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến