Thay đổi ngôn ngữ :

-
Tốc độ truyền cao lên đến 100 Mbit/giây đặt ra yêu cầu cao đối với cấu trúc và vật liệu cáp. Việc sử dụng cáp trong e-chains gây thêm áp lực lên vật liệu và dẫn đến những thay đổi lâu dài trong thông số kỹ thuật điện. Một loại cáp CF14.02.04.02.CAT5 cho tốc độ truyền cao đã được chọn làm loại cáp được phân tích. Cáp phải đáp ứng các yêu cầu về điện của IEC 61156-6 ngay cả khi chịu ứng suất với bán kính uốn tối thiểu. 4 cặp dây được xoắn lại với nhau trong cáp CF14.02.04.02.CAT5, mỗi cặp có tiết diện danh nghĩa là 0,25 mm2. Dây dẫn bao gồm các dây đồng trần và được bao quanh bởi một lớp vỏ làm bằng PE xốp.
Những nội dung sau đây đã được phân tích:
Mục đích là phân tích xem cáp có tuân thủ các giá trị giới hạn của tiêu chuẩn IEC sau khi chịu ứng suất uốn hay không.

-
Các giá trị tối đa cho độ suy giảm riêng lẻ được chỉ định trong DIN IEC 61156-6 cho mỗi cặp lõi đối với trở kháng đặc tính danh nghĩa tương ứng tính bằng dB/100 m. Cáp được chia thành nhiều loại theo tần số truyền dự kiến. Cáp được chia thành nhiều loại theo tần số truyền dự kiến. Tần số truyền lên đến 100 MHz, tương ứng với loại 5e, được hình dung cho cáp được phân tích.
Độ suy giảm, là thước đo mức giảm năng lượng điện truyền đi của tín hiệu trên cáp, vẫn thấp hơn giá trị giới hạn quy định ngay cả sau hơn 1,5 triệu lần đột quỵ kép dưới ứng suất của bán kính uốn cong tối thiểu. Các thông số truyền điện đặc trưng như trở kháng sóng đặc trưng, suy hao phản hồi và nhiễu xuyên âm đầu gần được đáp ứng, do đó các giá trị điện của tiêu chuẩn IEC cho cáp loại 5 được tuân thủ mặc dù có ứng suất cơ học cao.
Bài kiểm tra này, cùng với các bài kiểm tra khác, là cơ sở cho tiêu chuẩn bảo hành lên đến 10 triệu chu kỳ được nêu trong danh mục.
Thông tin thêm về cáp chainflex ®

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30