Thay đổi ngôn ngữ :

-
Đối với người dùng, thị trường cáp gần như không thể theo dõi được. Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp cáp đang gia tăng và các nhà sản xuất khác nhau đang vượt trội hơn nhau trong các tuyên bố "tuổi thọ dịch vụ được đảm bảo" của họ đối với cáp trong các ứng dụng xích dẫn cáp. Các danh mục nói về mười triệu hoặc thậm chí 50 triệu lần đột quỵ kép (DH) - tất cả đều liên quan đến tuổi thọ dịch vụ của cáp trong các ứng dụng chuyển động.
Xem xét kỹ hơn các số liệu đã đề cập thường để ngỏ câu hỏi về cách thức hoặc mức độ thực tế (ví dụ: chiều dài hành trình, bán kính thử nghiệm, v.v.) các thử nghiệm đã được thực hiện để đảm bảo các tốc độ hành trình này. Thông tin rằng cáp được thử nghiệm theo VDE 0472, phần 603 loại thử nghiệm H, cũng không hữu ích để xác định tuổi thọ sử dụng trong chuỗi cung cấp năng lượng, vì băng thử nghiệm con lăn không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào và tiêu chuẩn VDE đã đề cập ở trên không phải là hướng dẫn thử nghiệm cho các loại cáp đặc biệt trong chuỗi cung cấp năng lượng.
Vào đầu năm 2002, phòng thử nghiệm riêng của igus ® do đó đã ủy quyền cho một nghiên cứu cơ bản về chủ đề "tuổi thọ của cáp Profibus trong các ứng dụng thực tế". Mục đích là để điều tra những khác biệt có thể có về tuổi thọ giữa cáp chainflex ® CFBUS.001 của igus ® và cáp Profibus của một công ty dẫn đầu thị trường. Các thông số thử nghiệm cần thiết cho việc này đã được lựa chọn dựa trên dữ liệu danh mục của đối thủ cạnh tranh:
(Kiểm tra thông số theo dữ liệu catalogue của đối thủ cạnh tranh)
| Chi tiết danh mục | Mẫu thử "A" Cáp Profibus hai dây | Mẫu thử nghiệm "B" igus ® chainflex ® CFBUS.001 |
|---|---|---|
| Mặt cắt ngang | (2xAWG24)C | (2 x 0,25 mm2)C |
| Tuổi thọ được đảm bảo | Nhiệt độ ứng dụng 4,0 triệu chu kỳ | Xác định trong một nỗ lực để |
| Bán kính cong | > = 60mm | 85mm |
| Đường kính | 8,0mm | 8,5mm |
| Dữ liệu danh mục | gian hàng triển lãm thương mại 2002 | gian hàng triển lãm thương mại 2002 |
Thiết lập thử nghiệm hợp lý cho loại cáp này luôn là ứng dụng trượt, vì hệ thống Profibus được sử dụng ở đây do tính bảo mật dữ liệu của chúng, đặc biệt là đối với khoảng cách di chuyển xa hơn và đường truyền dài hơn.
Để cho phép thử nghiệm không phá hủy và do đó đạt được số lượng lớn các chu kỳ uốn trong thời gian ngắn, một đường truyền Profibus thực sự đã được xây dựng đặc biệt. Một thẻ cắm thêm Profibus chính được đặt trong PC ở đầu cố định của chuỗi thử nghiệm. Các cáp cần phân tích được sử dụng để thiết lập kết nối với một nô lệ Profibus nằm ở đầu di chuyển. Điều này cho phép xác định tốc độ truyền bằng chương trình chẩn đoán. Các gói dữ liệu có thể đã được truyền không chính xác có thể được hiển thị. Tốc độ truyền cao nhất có thể là 12 Mbit/giây đã được thiết lập.
Cuộc điều tra cơ bản bắt đầu vào đầu năm 2002, vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay, dẫn đến việc mẫu thử nghiệm "A" bị hỏng hoàn toàn sau số lần đột quỵ tương đối thấp chỉ 420.000 DH, theo thông số kỹ thuật của danh mục, mẫu này phải hoạt động đáng tin cậy trong ít nhất 4,0 triệu chu kỳ. Điều này có nghĩa là tuổi thọ thực tế đạt được lệch so với giá trị danh mục theo hệ số 10.
Ngược lại, mẫu thử nghiệm "B", CFBUS.001, vẫn đang được thử nghiệm mà không có lỗi truyền dữ liệu. Trong khi đó, hơn 14,0 triệu lần đột quỵ kép đã đạt được.
Lý do chính cho sự khác biệt đáng kể về tuổi thọ là các thông số thiết kế khác nhau giữa mẫu thử nghiệm "A" và mẫu thử nghiệm "B" (CFBUS.001), cũng như các vật liệu khác nhau được sử dụng trong thiết kế cáp. Lớp cách điện lõi của thanh cái bao gồm vật liệu xốp trong tất cả các mẫu thử nghiệm. Các thông số kỹ thuật điện thuận lợi của nó đảm bảo rằng các đặc tính truyền dẫn được chỉ định bởi tiêu chuẩn được đạt được. Tuy nhiên, một nhược điểm của vật liệu này là độ bền mỏi uốn cơ học không thuận lợi. Các lực tác động lên cặp thanh cái trong quá trình uốn phải được hấp thụ bởi vỏ bọc phần tử để làm giảm ứng suất cơ học của lớp cách điện lõi.
Do đó, mẫu thử nghiệm "B" (igus ® ) được cung cấp lớp lót TPE đùn hoặc lớp đệm lót vỏ bọc phần tử chất lượng cao về mặt cơ học để bảo vệ cặp thanh cái khỏi các tác động cơ học trong quá trình uốn. Vỏ bọc phần tử phải có độ đàn hồi cao. Vỏ bọc phần tử kém về mặt cơ học được làm từ chất độn giá rẻ - giống như chất độn hoặc băng, thường được sử dụng trong nhiều nguyên tắc thiết kế khác - chỉ có tác dụng làm tròn cặp thanh cái. Tuy nhiên, nó không thể bảo vệ cặp thanh cái khỏi tải trọng cơ học cao trong chuỗi. Lực kéo và lực nén xảy ra bên trong cáp cuối cùng sẽ tác động lên lõi, đặc biệt là tại những điểm mà vỏ bọc phần tử bị đứt.
| Các thông số thử nghiệm | |
|---|---|
| Du lịch: | S = 5,0m |
| Tốc độ xấp xỉ: | V = 3,5 m/giây |
| Gia tốc xấp xỉ: | a = 7,5m/s2 |
| Bán kính xấp xỉ: | 55 mm |
Thiết kế của mẫu thử nghiệm "B" (CFBUS.001) được đặc trưng bởi lớp vỏ phần tử TPE có chất lượng cơ học cao, có lớp đệm. Nó làm giảm cơ học cặp thanh cái, cố định lõi ở vị trí xác định và làm tròn nó.
Hơn nữa, chiều dài lớp lõi cực ngắn và các dây dẫn đặc biệt đảm bảo rằng không có ứng suất kéo hoặc nén cao nào tác động lên chiều dài lõi dài. Điều này có nghĩa là có thể đạt được bán kính uốn cong tương đối thấp với số chu kỳ cao.
Cáp CFBUSchainflex hiện cũng có sẵn với sự chấp thuận của UL và CSA và tuân thủ DESINA cho tất cả các hệ thống fieldbus thông thường. Lớp vỏ ngoài TPE chống mài mòn, chống cháy cao được đùn ở áp suất cao lên lớp bảo vệ tổng thể bện, được sản xuất với góc bện phối hợp để cung cấp thêm sự ổn định cho cáp.
Các thành phần thanh cái, được mắc kẹt với chiều dài bước đặc biệt ngắn, được bảo vệ bằng lớp vỏ TPE đùn bên trong có đệm và đáp ứng các thông số thanh cái cần thiết nhờ vào việc lựa chọn vật liệu cách điện và quy trình sản xuất được phối hợp.
Giống như tất cả các loại cáp chainflex , dòng CFBUS mới hiện có sẵn trong kho mà không cần cắt giảm chi phí hoặc phụ phí số lượng tối thiểu cho tất cả các loại bus trường thông thường.
Thông tin thêm về cáp chainflex ®

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30