Thay đổi ngôn ngữ :

-
Đối với người sử dụng xích bảo vệ cáp rất nhỏ và thường có bán kính uốn cong rất hẹp, câu hỏi về loại cáp phù hợp đã từng được đặt ra trong quá khứ, thường có tốc độ di chuyển rất cao.
Đồng nhanh chóng đạt đến giới hạn vật lý với bán kính uốn cong nhỏ hơn 5xd, khiến việc tìm kiếm vật liệu dẫn điện thay thế phù hợp hoặc cấu trúc dẫn điện khác biệt về cơ bản là điều cần thiết.
Các loạt thử nghiệm với các vật liệu và cấu trúc dây dẫn khác nhau sẽ giúp làm rõ cách sản xuất cáp sao cho có thể chịu được hàng triệu lần uốn cong trên xích e-chain ngay cả khi bán kính uốn cong nhỏ hơn 4xd.
Các thông số thử nghiệm
du lịch:
S = 0,8m
Tốc độ xấp xỉ:
V = 1,5m/giây
Gia tốc xấp xỉ:
a = 0,5m/s2
Bán kính xấp xỉ:
18mm

-
Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật cơ học tuyệt vời của hợp kim đi kèm với độ dẫn điện giảm so với đồng, được bù đắp bằng tiết diện tăng nhẹ. Do đó, các tiết diện được liệt kê trong danh mục tương ứng với các tiết diện được xác định về mặt điện, được xác định bởi độ dẫn điện. Đường kính dây dẫn của dây dẫn hợp kim tăng nhẹ so với đường kính dây dẫn của dây dẫn đồng.
Mặc dù sự thỏa hiệp này dẫn đến đường kính ngoài lớn hơn khoảng 10% đối với dòng CF98 so với loại CF9 tương đương, nhưng sự khác biệt về tuổi thọ dự kiến của CF98 so với CF9 tự nó đã nói lên điều đó và tăng gấp nhiều lần so với các loại cáp chainflex khác.
Các tính năng khác của chainflex CF98, giống như dòng CF9, là lớp vỏ ngoài bằng PE đúc nguyên khối có khả năng chống mài mòn cao, khả năng chống dầu và tia cực tím, không chứa PVC và halogen.
Cáp igus cung cấp độ tin cậy vận hành cao hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng dụng chỉ có không gian lắp đặt hạn chế nhưng yêu cầu số lần đột quỵ cao và có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn và lắp ráp, lĩnh vực tự động hóa và trong các lĩnh vực ô tô và ngân hàng. Có những ứng dụng tiềm năng mới trong cửa tự động cho xe cộ và tàu hỏa cũng như trong máy tự phục vụ thực phẩm tự động và ngành công nghiệp đóng gói.
Thông tin thêm về cáp chainflex ®

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30