banner lợi ích chainflex

Cáp điện linh hoạt chuyên dụng cho tự động hoá

Cửa hàng trực tuyến

Cáp chainflex® của igus® trong cửa hàng trực tuyến

Tự thiết kế cấu hình và hơn thế nữa

Các công cụ cấu hình cho cáp chainflex®

Kiến thức

Thông tin về cáp chainflex®
Catalogue cáp chainflex

Catalogue PDF cáp điện chainflex®

CF-Shop

Mua trực tuyến: Cáp cho mọi ngành công nghiệp

Cáp cho mọi ngành công nghiệp - 1 tỷ mét đã được bán!

Các loại cáp điện chainflex®

igus® có những loại cáp nào?

Công nghệ truyền động (Drive Tech)

Công nghệ truyền động với chainflex

Tech up, cost down

Tại sao tôi nên chọn chainflex®?

Tại sao nên dùng cáp chuyên dụng cho chuyển động?

  • Chịu uốn cong liên tục mà không bị gãy lõi hay nứt vỏ.
  • Chống mài mòn và chịu nhiệt tốt trong môi trường khắc nghiệt.
  • Giảm nhiễu tín hiệu, đảm bảo truyền tải dữ liệu chính xác.
  • Tăng tuổi thọ hệ thống, tiết kiệm chi phí bảo trì và thay thế.

Ưu điểm của cáp điện chainflex®

  • 30 năm kinh nghiệm
  • Cam kết vận hành 4 năm
  • Kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm riêng trên diện tích hơn 5.000m², 125 hệ thống thử nghiệm, hơn 800 thử nghiệm đang diễn ra
  • Dải sản phẩm lớn nhất với 1.354 loại cáp cho dữ liệu, bus và hệ thống hybrid, điều khiển và truyền động
  • Tuổi thọ có thể tính toán và cấu hình
  • Có sẵn trong kho, từ chiều dài 1m và giao hàng trong 36 giờ
  • Cáp cho mọi loại chuyển động: ngang, dọc, xoắn, tốc độ cao
  • Có hàng mẫu miễn phí
  • Tiết kiệm 50% thời gian tuốt vỏ nhờ công nghệ CFRIP độc quyền
  • Tùy chọn giám sát lực kéo thông minh từ smart plastics cho cáp chịu tải nặng

Tiết kiệm 98,50% chi phí cho cáp điều khiển: Thông số điện tương đương - bán kính uốn cong là yếu tố quyết định

CF98.PLUS.05.04

  • Vỏ ngoài TPE
  • 4x0.5
  • Bán kính uốn cong 3 x d trong xích dẫn cáp
  • 100 triệu hành trình kép – tuổi thọ được đảm bảo trong xích dẫn cáp

CF880.05.04

  • Vỏ ngoài PVC
  • 4G0.5
  • Bán kính uốn cong 12.5 x d trong xích dẫn cáp
  • 5 triệu hành trình kép – tuổi thọ được đảm bảo trong xích dẫn cáp

Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Dự đoán an toàn nhờ dữ liệu từ phòng thử nghiệm và hiện trường

Cam kết và chứng nhận

UL-verified

Giải pháp cáp mới 2025

Khám phá tất cả tin tức

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Khám phá tiêu chuẩn và chứng nhận

chainflex CASE

CF CASE
Thông tin thêm về chainflex CASE

Cáp chainflex® dùng cho chuyển động là gì?

Sự khác biệt giữa các loại cáp là gì?

Cảm biến cho cáp thông minh | i.Sense CF.P

  • Cảm biến CF.P đo lực kéo trên cáp
  • Lực kéo tăng liên tục có thể dẫn đến hư hỏng cáp và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến cháy cáp
  • Cảm biến CF.P nhận biết việc bảo trì cáp được thực hiện không đúng cách

Ứng dụng thành công từ khách hàng

Máy gắp và thả

Máy pick and place

Trung tâm gia công máy lớn

Trung tâm gia công lớn

Cáp sợi quang (FOC) cho công nghệ tự động hóa

Ngành cơ khí

Xích dẫn cáp của igus trong nhà bằng thép không gỉ

Máy dỡ hàng trên tàu

Ứng dụng với cáp chainflex dành cho chuyển động

Các ứng dụng khác

readycable

readycable

Xích bảo vệ cáp

readycable

Xích lắp sẵn readychain

Xích lắp sẵn readychain

Thêm thông tin về cáp động chainflex®

Phòng thử nghiệm chainflex®
Danh mục sản phẩm chainflex®
Tải xuống catalogue trực tuyến tại đâyĐặt hàng sản phẩm mới

FAQs - Câu hỏi thường gặp

  • PVC: Giá thành thấp, phù hợp với môi trường ít dầu, nhiệt độ từ +5°C đến +70°C.
  • PUR: Chống dầu tốt, chịu lạnh, không halogen, phù hợp với máy công cụ, nhà máy xi măng, ngành sơn, ô tô.
  • TPE: Chịu nhiệt độ từ -35°C đến +100°C, chống hóa chất, dầu sinh học, UV, lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt hoặc yêu cầu độ sạch cao như phòng sạch.
  • Uốn cong liên tục với bán kính khác nhau.
  • Kiểm tra trong môi trường nhiệt độ thấp (-40°C) và cao.
  • Kiểm tra khả năng chống dầu, hóa chất, mài mòn.
  • Mô phỏng chuyển động thực tế trong e-chain® để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài.
  • Chống cháy, không halogen.
  • Chịu nhiệt độ từ -40°C đến +100°C.
  • Chống dầu sinh học, UV, vi sinh vật.
  • Phù hợp cho cả ứng dụng ngoài trời, nhà máy thép, kho lạnh, và môi trường hóa chất.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến