Thay đổi ngôn ngữ :
Chúng tôi tự tin cung cấp cam kết vận hành 4 năm cho cáp chainflex®, vì có thể đưa ra dự đoán đáng tin cậy về tuổi thọ sản phẩm dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm trong phòng thử nghiệm rộng 4.000 m² cùng 700 bài thử nghiệm đang được tiến hành song song.
Cam kết vận hành chainflex® được áp dụng dựa trên điều kiện vận hành tương ứng với từng nhóm cáp, bao gồm các tham số như: nhiệt độ, dạng chuyển động, xoắn, ảnh hưởng của môi trường và bán kính uốn. Cam kết vận hành có hiệu lực lên đến 4 năm hoặc 10 triệu hành trình kép, tùy theo điều kiện nào đến trước. Số lượng hành trình đôi được bảo hành phụ thuộc vào kiểu lắp đặt và chất lượng cáp – các thông tin này được mô tả trong danh mục hiện hành, bảng dữ liệu kỹ thuật và công cụ tính tuổi thọ cáp của igus®.
| Hành trình kép* | 5 triệu | 7.5 triệu | 10 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ từ/đến [°C] | Bán kính cong tối thiểu [Hệ số x d] | Bán kính cong tối thiểu [Hệ số x d] | Bán kính cong tối thiểu [Hệ số x d] |
| -35/-15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| -25/+ 90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
*Cần số hành trình kép cao hơn? Hãy tính toán tuổi thọ trực tuyến.
Bảng trên cung cấp các thông số kỹ thuật của cáp điều khiển chainflex® CF9. Nếu cáp được sử dụng đúng theo các điều kiện vận hành quy định, khách hàng sẽ nhận được cam kết vận hành tuổi thọ tương ứng với 5, 7,5 hoặc 10 triệu hành trình kép. Trên thực tế, tuổi thọ có thể cao hơn đáng kể.
Ví dụ: nếu khách hàng sử dụng một loại cáp có đường kính 12 mm trong xích dẫn cáp với bán kính cong 100 mm, ta có hệ số uốn cong (bend factor) là 8.3 (100 mm/12 mm). Để đánh giá độ bền, cần xét đến các điều kiện kỹ thuật như nhiệt độ và số hành trình kép. Giả sử nhiệt độ hoạt động nằm trong khoảng -25°C đến +90°C với yêu cầu bán kính uốn cong là 8 x d, thì hệ số uốn đạt được (8,3) vượt trên giá trị tối thiểu là 7. Điều đó đồng nghĩa với 10 triệu hành trình kép được cam kết!
Tuy nhiên, nếu nhiệt độ môi trường cao hơn hoặc thấp hơn, hệ số yêu cầu cho mức cam kết vận hành 10 triệu hành trình kép sẽ là 8.5. Khi đó, mức cam kết vận hành được điều chỉnh xuống 7.5 triệu hành trình kép.
Những thông số rõ ràng này mang lại độ tin cậy và tính an toàn trong hoạch định cho toàn bộ hệ thống của khách hàng.

UL xác nhận: chainflex® nhận được sự công nhận cao nhất từ một tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu
igus® hiện là công ty Đức đầu tiên được tổ chức Underwriters Laboratories (UL) chứng nhận cho tuyên bố: “igus® cam kết vận hành 4 năm cho cáp chainflex® và công cụ tính toán tuổi thọ dựa trên 2 tỷ chu kỳ thử nghiệm mỗi năm.” Điều này giúp igus® trở thành công ty châu Âu đầu tiên có tuyên bố quảng cáo được tổ chức kiểm định xác thực. Trong tương lai, mọi cáp chainflex® xuất xưởng trên toàn thế giới sẽ được dán nhãn UL marketing với số hiệu riêng B129699, đại diện cho igus®.
Tổng cộng, đã có 1.044 trong số hơn 1.350 loại cáp trong danh mục sản phẩm (có sẵn từ kho) đạt chứng nhận UL tiêu chuẩn. Đây là điều kiện cần để hệ thống máy móc có thể được đưa vào sử dụng tại Mỹ. Do đó, việc xuất khẩu hệ thống sang Mỹ sẽ diễn ra thuận lợi. Sự kết hợp giữa chứng nhận UL kỹ thuật và nhãn UL marketing đảm bảo quá trình xuất khẩu diễn ra suôn sẻ ở hai cấp độ.
Những cam kết này mang lại độ tin cậy và tính dự đoán cao cho toàn bộ quá trình đầu tư của khách hàng – đặc biệt khi đã được một tổ chức độc lập xác nhận. Tìm hiểu tất cả về UL đã xác minh tại đây:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30