Hệ thống cẩu với ray màu cam phía trên mặt nước.

Xích năng lượng con lăn chắc chắn trên tàu dỡ hàng di chuyển trên 400m

Trên cần cẩu STS ở Malaysia này, xích dẫn hướng con lăn giúp giảm 75% công suất truyền động.

Biên dạng

  • Những gì cần thiết: Cabin cần cẩu: xích năng lượng E4/4 (loại 4040), phụ kiện xử lý tải (xe đẩy): xích e-chain 5050R.21/21/21.250.0, cáp chainflex , máng dẫn hướng bằng thép không gỉ và vỏ bọc
  • Yêu cầu: Điều kiện môi trường ăn mòn, phát sinh bụi
  • Ngành nghề: Cần cẩu, dỡ hàng trên tàu
  • Thành công của khách hàng: giải pháp cung cấp năng lượng hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất, giải pháp đáng tin cậy cho điều kiện môi trường có tính ăn mòn cao
Cần cẩu trên một cầu cảng dài giữa mặt nước.

Vấn đề

Giải pháp

Xích dẫn cáp igus ® trên cần cẩu, trong vỏ thép không gỉ.

  • du lịch 73 m
  • Tốc độ 19,8 m/phút.
  • Gia tốc 0,5 m/s2
  • Trọng lượng đổ đầy 4,1 kg/m
  • Nhiều loại cáp từ chương trình chainflex ®
  • đi du lịch 90 m
  • Tốc độ 189,6 m/phút.
  • Gia tốc 1 m/s2
  • Trọng lượng nạp 41,03 kg/m
  • Xích e-chains đã qua sử dụng rol e-chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tất cả các loại cáp igus chainflex
  • Hành trình dọc (Hành trình ngang) 441.3
  • Gia tốc là 0,1 m/s2
  • Tốc độ là 30 m/phút.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến