Độ uốn chainflex: so sánh hai cáp với độ uốn khác nhau, từ siêu tốt đến siêu tiết kiệm.

So sánh các loại cáp và tiết kiệm chi phí

Tìm tỷ lệ giá-hiệu suất tốt nhất ngay bây giờ


Tiết kiệm 98,50% cho cáp điều khiển: giống nhau về điện – độ uốn cong mới là yếu tố quyết định

CF98.PLUS.05.04

Cáp điều khiển Chainflex CF98.PLUS với cấu trúc lõi nhiều dây.
  • Vỏ ngoài TPE
  • 4 x 0.5
  • 3 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 100 triệu hành trình kép trong e-chain

CF880.05.04

Cáp chainflex CF880 với nhiều lõi dẫn.
  • Vỏ ngoài PVC
  • 4G0.5
  • 12.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 5 triệu hành trình kép trong e-chain

Tiết kiệm 56,99% cho cáp điều khiển: giống nhau về điện – lớp vỏ ngoài mới là yếu tố khác biệt

CF77.UL.15.12.D

Cáp điều khiển chainflex CF77.UL với cấu trúc ruột nhiều lõi.
  • Vỏ ngoài PUR
  • 12G1.5
  • 6.8 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

CF130.15.12.UL

Cáp chainflex CF130.UL với cấu trúc nhiều lõi.
  • Vỏ ngoài PVC
  • 12G1.5
  • 7.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

Tiết kiệm 31,93% cho cáp động lực: giống nhau về điện – tổng số lõi cáp mới là yếu tố quyết định

CF35.UL.100.04

Cáp chainflex CF35.UL với lớp bọc bện và cấu trúc nhiều lõi.
  • Vỏ ngoài TPE
  • Tổng cáp (4G10)C
  • 7.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

Cáp chainflex CF310.UL và CFPE với các lớp vỏ khác nhau và lõi đồng lộ ra.
  • Vỏ ngoài TPE
  • Lõi đơn 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

Tiết kiệm 37,47% cho cáp servo: giống nhau về điện – chiều dài hành trình mới là yếu tố quan trọng

CF27.15.15.02.01.D

Cáp điều khiển chainflex CF27D có lớp chống nhiễu và lõi bên trong lộ ra.
  • Vỏ ngoài PUR
  • (4G1.5+2x1.5)C)C
  • 7.5 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Hành trình lên đến 100 mét
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

CF270.UL.15.15.02.01.D

Cáp chainflex CF270.UL cho xích dẫn cáp với lớp bện và lõi màu.
  • Vỏ ngoài PUR
  • (4G1.5+(2x1.5)C)C
  • 10 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Hành trình lên đến 10 mét
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

Tiết kiệm 73,07% cho cáp bus: dung lượng dữ liệu mới là yếu tố quyết định

CFBUS.052/CAT7

chainflex CFBUS.052 với bó cáp có lớp chống nhiễu.
  • Vỏ ngoài TPE
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0.15)C)C
  • 10 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Khối lượng dữ liệu: 10Gbit
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

CFBUS.045/CAT5e

Cáp điều khiển chainflex với cấu trúc nhiều lõi và lớp chống nhiễu.
  • Vỏ ngoài TPE
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0.15))C
  • 10 x d trong xích nhựa dẫn cáp
  • Khối lượng dữ liệu: 1Gbit
  • Tuổi thọ đảm bảo 10 triệu hành trình kép trong e-chain

Cáp igus với giao hàng trong 36 giờ và bảo hành 93 tháng.

Cửa hàng cáp trực tuyến

  • Không phụ thu số lượng tối thiểu
  • Không chi phí đóng gói
  • Không tính phí cắt

Cải tiến công nghệ, Giảm thiểu chi phí

  • So sánh giá cá nhân
  • Những câu chuyện thành công
  • Sách trắng: "Giảm chi phí vòng đời"
Công cụ tính tuổi thọ igus với máy tính xách tay và các dấu bảo hành, kiểm thử cho xích dẫn cáp.

Công cụ trực tuyến

  • Công cụ tìm sản phẩm
  • Công cụ tính tuổi thọ
  • Công cụ tính phụ phí đồng
Charlie-Resteboerse quảng bá giảm 50% cố định cho dây cáp chainflex còn dư.

Tiết kiệm chi phí với chiều dài còn lại

  • Giảm giá 50% cho tất cả các đoạn cáp điện tồn kho
  • Cam kết vận hành 4 năm
  • Chiều dài cáp từ 10 đến 50 mét