Cáp linh hoạt – cho các yêu cầu đặc biệt

Cáp chịu dầu

  • Khả năng chịu dầu theo tiêu chuẩn DIN
  • Phân tích khả năng chịu dầu từ phòng thí nghiệm nội bộ trên diện tích 5.500m²

Cáp không chứa halogen

  • Dành cho ứng dụng có nguy cơ cháy cao
  • Không chứa brom, fluor, iod hoặc clo
  • Theo tiêu chuẩn DIN EN 60754

Cáp chịu hóa chất

  • Kháng nhiều loại kiềm, axit, dầu hoặc nhiên liệu
  • Bảng kháng hóa chất chi tiết

Cáp chịu nhiệt

  • Ba cấp độ chịu nhiệt
  • Được kiểm tra trong buồng khí hậu
  • Giải pháp từ -40° đến 180°C

Cáp chuyên dụng cho xích dẫn cáp (e-chain®)

  • Dùng trong xích dẫn cáp
  • Đảm bảo an toàn nhờ thử nghiệm uốn liên tục
  • Tuổi thọ tối đa với yêu cầu không gian tối thiểu

Tiêu chuẩn và chứng nhận

  • Sử dụng tại nhiều khu vực khác nhau
  • Thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn

Cáp dùng trong phòng sạch

  • Yêu cầu phòng sạch
  • Tổng quan về dải sản phẩm cáp
  • Tài liệu tham khảo

Cáp thông minh tự giám sát

  • Giám sát lực kéo
  • Giám sát chất lượng cáp
  • Đo lường truyền dữ liệu

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến