Lối đi phòng sạch với xích dẫn cáp và cảm biến trong môi trường phòng thí nghiệm.

Cáp chainflex® trong phòng sạch

Phòng sạch là gì?

Phòng sạch là gì?

Phòng sạch với hai người mặc đồ bảo hộ, bàn làm việc có laptop và hệ thống cáp trên tường.

Phòng sạch hoạt động như thế nào?

Hệ thống cleanroom của igus với lan can bảo vệ màu vàng trong nhà xưởng sản xuất.

Vật liệu và máy móc sử dụng trong phòng sạch cần những thông số kỹ thuật nào?

  1. Luồng không khí trong phòng không được bị cản trở hoặc chỉ bị ảnh hưởng ở mức tối thiểu bởi thiết bị đang vận hành.
  2. Bề mặt của tất cả các thành phần phải có khả năng chống mài mòn cao.
Nhân viên phòng sạch cầm bảng kẹp trước khu vực phòng thí nghiệm.

Danh mục cáp dành cho phòng sạch - CFCLEAN

igus chainflex CF10 trong phòng sạch với Clean-Room Class 1 và ứng dụng cáp.

CFCLEAN.EVO: Bước tiến mới cho ứng dụng phòng sạch

Xích dẫn cáp igus CF Clean Evo trong phòng sạch, với cáp không PTFE và thông tin bán kính 40 mm, 20 triệu chu kỳ.

Cung cấp năng lượng không phát sinh hạt bụi và không chứa PTFE!

Ống CFCLEAN với bốn đường ống được kết nối.

Lợi ích của cáp phòng sạch igus®

  • Không xảy ra hiện tượng hệ thống bị cong vênh do lớp vỏ cáp quá cứng.
  • Lực hồi vị thấp nhờ cấu trúc bó dây có độ linh hoạt cao, vật liệu dẫn điện đặc biệt và không sử dụng lớp vỏ ngoài.
  • chainflex® CFCLEAN được tối ưu theo từng ứng dụng, giúp giảm trọng lượng tới 21% so với cáp thông thường.
  • Đường kính nhỏ hơn khoảng 16% so với các loại cáp có vỏ bọc tiêu chuẩn trên thị trường.
  • Chiều dài đặt hàng từ 1 mét.
  • Nguyên mẫu của dây dẫn: có thể hoàn thành trong 48-72 giờ
  • Đầy đủ các tổ hợp lõi dẫn/tiết diện tiêu chuẩn công nghiệp cho cáp dữ liệu, cáp bus, cáp điều khiển và cáp động lực. Sản phẩm sẵn kho và được cam kết vận hành lên đến 4 năm*.

Sự kết hợp tối ưu cho phòng sạch

Công cụ thiết kế e-skin flat với CFCLEAN

e-skin® flat là gì?

  • Hiệu quả vượt trội trong giai đoạn chế tạo nguyên mẫu.
  • Tối đa hóa độ sẵn sàng vận hành nhờ khả năng thay thế đơn giản các thành phần bị lỗi.
  • Tiết kiệm tài nguyên vì chỉ cần thay thế từng bộ phận riêng lẻ khi xảy ra hư hỏng.
Hệ thống e-skin flat với dẫn hướng phẳng, rộng cho nhiều bó cáp.

CFCLEAN có gì mới?

Các sản phẩm igus® khác phù hợp cho phòng sạch

Xích dẫn cáp E6.1

Xích C6 cho phòng sạch cấp cao nhất.
  • Cực kỳ yên tĩnh do âm vực nhỏ và "phanh" trong hệ thống stop-dog
  • (E61.29.070.055.0 ở 1m/s = 32dB(A) theo thử nghiệm nội bộ của igus 4479)
  • Độ rung cực thấp
  • Hệ thống đầu nối mài mòn thấp (không cần bu lông và lỗ)
  • Hầu như không có hiệu ứng đa giác, do đó hoạt động "lăn trơn tru"
  • Thiết kế bề mặt bên trong trơn nhẵn giúp kéo dài tuổi thọ vận hành cho cáp và ống dẫn
  • Dòng E61.29: các thanh ngang ở cả hai mặt có thể được mở và tháo ra dọc theo bán kính bên trong hoặc bên ngoài
  • Tiết kiệm trọng lượng khoảng 30% so với Hệ thống E6

Dẫn hướng tuyến tính

Thanh dẫn hướng tuyến tính tương thích phòng sạch trước phòng thí nghiệm.

Bàn xoay

Ổ quay PRT phù hợp phòng sạch trước nền phòng thí nghiệm.

Cáp cho phòng sạch khô

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến