Vật liệu chịu nhiệt với chuyển màu từ đỏ sang xanh dương.

Cáp chịu nhiệt

Cáp chịu lạnh và chịu nhiệt

Hai xích dẫn cáp igus trên kết cấu kim loại.

Ba phân loại về khả năng chịu nhiệt

  • Kiểm tra trong xích nhựa dẫn cáp igus®: Cáp được lắp đặt theo đúng bán kính uốn cong, bố trí phân tách bên trong và cơ cấu chống kéo. Sau khi lắp đặt, cáp được chuyển động theo tiêu chuẩn thử nghiệm của igus® trong container khí hậu ở nhiệt độ xuống đến -40°C. Bài kiểm tra được xem là đạt nếu cáp không hư hại khi tháo khỏi xích (trong trường hợp này: không bị hư hỏng vỏ ngoài).
  • Chuyển động: Thử nghiệm theo DIN EN 60911-504 dành cho "chuyển động". Cáp được làm lạnh đến nhiệt độ kiểm tra, sau đó quấn quanh một trục thử nghiệm. Sau khi tháo, tiến hành kiểm tra trực quan. Bài kiểm tra đạt nếu vỏ cáp không bị hư hại.
  • Cố định: Thử nghiệm theo DIN EN 50305 dành cho "lắp đặt cố định". Cáp được cố định ở nhiệt độ kiểm tra và chịu tác động của vật nặng rơi. Bài kiểm tra đạt nếu cáp không bị hư hại.

Cáp chịu nhiệt cho yêu cầu bảo trì tối thiểu và độ tin cậy vận hành cao

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến