Xích dẫn cáp chống bụi bẩn và mảnh vụn – Giải pháp lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt

Xích dẫn cáp có chắn phoi dẫn cáp và bảo vệ khỏi bụi bẩn, phoi.

Xích nhựa dẫn cáp dạng kín là gì?

Xích dẫn cáp igus trên nền trắng.
Máng xích chainflex của igus để dẫn hướng cáp và ống mềm.

Xích nhựa dẫn cáp dạng kín bảo vệ cáp đáng tin cậy

Xích cáp với giá đỡ gắn sẵn để dẫn ống hoặc cáp.

Xích dẫn cáp R2.1

  • Chiều cao lọt lòng: 26 đến 75mm
  • Có sẵn hai phiên bản:
    • Có thể mở ở bán kính ngoài từ cả hai phía
    • Có thể mở ở bán kính trong từ cả hai phía
  • Chiều cao lọt lòng lớn và hiệu quả về chi phí
  • Vận hành êm ái nhờ phanh tích hợp
  • Thiết kế mượt mà không có các cạnh cản trở
Máng xích cáp igus e-chain RX ở dạng kín.

Xích dẫn cáp RX

  • Chiều cao lọt lòng: 42 đến 73mm
  • Nắp có thể tháo rời ở bán kính ngoài
  • Thiết kế bo tròn giúp mạt cắt dễ dàng trượt khỏi bề mặt
  • Đã được TÜV NORD CERT GmbH kiểm tra và chứng nhận cấp độ bảo vệ IP
Hệ thống xích dẫn cáp cho cáp và ống mềm chuyển động.

Xích dẫn cáp E2 R

  • Chiều cao lọt lòng: 25 đến 45mm
  • Nắp có thể tháo ở bán kính ngoài
  • Vận hành êm ái nhờ bước xích nhỏ
Xích dẫn cáp igus với các mắt xích màu xám và giá đỡ màu đen.

Xích dẫn cáp E2 R100

  • Chiều cao lọt lòng: 21-50mm
  • Nắp có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính trong
  • Bảo vệ hiệu quả chống bụi bẩn và mảnh vụn với chi phí hợp lý
Xích cáp igus được tách nền cho ứng dụng ống.

Xích dẫn cáp R4.1L

  • Chiều cao lọt lòng: 40 đến 300mm
  • Nắp có thể mở ở cả bán kính trong và ngoài từ cả hai phía
  • Hoàn toàn kín
  • "Phanh" tích hợp cho vận hành êm ái
  • Thiết kế undercut giúp tối ưu ổn định theo phương ngang
  • Khả năng tùy chỉnh cao cho ứng dụng
  • Tỉ lệ giá thành và hiệu suất tối ưu
  • Nhẹ hơn 30% và lắp ráp nhanh hơn 80% so với các dòng sản phẩm tương đương
  • Hệ thống chốt chặn đôi và kết nối chốt/lỗ lớn để hấp thụ lực mạnh
Xích dẫn cáp E4.1 có con lăn, dạng thẳng.

Xích dẫn cáp R4.1

  • Chiều cao lọt lòng: 30 đến 800mm
  • Nắp có thể tháo ở bán kính trong và ngoài
  • Hoàn toàn kín
  • Dành cho các ứng dụng yêu cầu cao
  • Thiết kế undercut giúp tối ưu ổn định theo phương ngang
  • Hệ thống chốt chặn đôi và kết nối chốt/lỗ lớn để hấp thụ lực mạnh
  • Lực đẩy cao cho các chuyển động dài và chuyển động xích song song
  • Tùy chọn phanh và giảm tiếng ồn
  • "Phanh" tích hợp cho vận hành êm ái
Xích dẫn cáp E4.1 Light với thiết kế kín, nhẹ để dẫn cáp.

Xích dẫn cáp R4/light

  • Chiều cao lọt lòng: 50 đến 600mm
  • Nắp có thể tháo ở bán kính trong và ngoài
  • Hoàn toàn kín
  • Các tấm bên và các thanh crossbar mỏng hơn
Xích dẫn cáp igus với cửa mở kiểu zipper và dây cáp.

Xích dẫn cáp dạng khoá kéo (zipper)

  • Chiều cao lọt lòng: 9 đến 32mm
  • Nắp trên dây đai ở bán kính ngoài
  • Phiên bản ống cho tác động bẩn nhẹ
  • Vận hành êm ái nhờ bước xích nhỏ
  • Có sẵn phiên bản dưới dạng "ống kín"
  • Đạt giải thưởng iF Design Award cho thiết kế dạng khóa kéo (zipper design)
Xích dẫn cáp triflex R uốn thành vòng.

triflex R

  • Chiều cao lọt lòng (có thể luồn cáp): 10 đến 46,8mm
  • Lý tưởng cho chuyển động yêu cầu cao trong mọi trục
  • Phiên bản TRC cũng bảo vệ chống bụi bẩn và mảnh vụn vì hoàn toàn kín
  • Khả năng chống xoắn cao
  • Dễ dàng cắt ngắn và kéo dài
  • Chốt chặn xoắn xác định và bán kính uốn cong tối thiểu
  • Có sẵn nhiều phiên bản khác nhau
  • Đât giải thưởng iF Design Award 2004, 2007 & 2013

Xem thêm thông tin về xích nhựa dẫn cáp

Chương trình tái chế xích nhựa Chainge

Hình ảnh chiến dịch với chữ “chainge” và bốn bước bằng biểu tượng màu xanh ở phía trên.

Catalogue xích nhựa dẫn cáp

Bộ catalogue e-chain và màn hình hiển thị các trang brochure sản phẩm.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến