E4/light - nhẹ và tiết kiệm chi phí

-
Giảm trọng lượng, không gian nội thất lớn hơn và giảm giá kết hợp với sự thỏa hiệp về sức mạnh. Thông số kỹ thuật của hệ thống E4/light: độ dày của tấm ốp bên giảm (cho tất cả các dòng) và thanh ngang mỏng hơn (cho một số dòng: 14240, 14340). Xích điện E4/light đạt được các giải pháp với tỷ lệ giá-hiệu suất tối ưu cho nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt là đối với các hành trình ngắn, thiết kế treo và thẳng đứng nhỏ. Các loại E4/light thường là lựa chọn đầu tiên.
Các ngành công nghiệp và ứng dụng tiêu biểu
Máy công cụ, công nghệ băng tải, máy cắt đá, máy chế biến gỗ, xe cộ, máy móc xây dựng, hạn chế sử dụng hành trình dài, kỹ thuật cơ khí nói chung, v.v.

-
Dòng 15350
chiều cao bên trong hi: 86 mm
chiều rộng bên trong Bi: 50 - 400 mm
bán kính uốn cong R: 150 - 600 mm
bước: 91 mm
Có thể quý khách cũng sẽ quan tâm đến
Tư vấn & hỗ trợ
Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30