igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
108 mm
Đường kính cáp tối đa
100 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
200 mm
Bán kính cong [R]
250 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâminfo
info
Tổng chi phí
1.582.130 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển11.074.910 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 1608.20.250.011.074.910 VND
Ống dẫn cáp dòng R1608 | Hoàn toàn kín, có thể mở dọc theo bán kính ngoài, từ một phía | Chiều cao bên trong: 108mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250