igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
86 mm
Đường kính cáp tối đa
62 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở từ cả hai phía (bên trái và bên phải) dọc theo bán kính trong
Chiều rộng inner [Bi]
50 mm
Bán kính cong [R]
150 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
468.996 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển5.158.956 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : 15350.05.150.05.158.956 VND
Dòng 15350 | Thanh ngang mỗi mắt xích thứ 2: có thể mở dọc theo bán kính bên trong và bên ngoài | Chiều cao bên trong: 86mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150