RX e-tubes - sáng tạo và cực kỳ chống phoi

Máng xích cáp igus e-chain RX ở dạng kín.
  • có thể mở dọc theo bán kính bên ngoài
  • Đường viền bên ngoài cong, mịn ngăn không cho vụn bám vào
  • "Môi niêm phong" đúc xung quanh
  • Không có lỗ mở, khoảng hở hoặc vết cắt
  • Dòng RX40 đã được thử nghiệm IP40 (TÜV Saarland)
  • Có sẵn khay chia tách và khay hỗ trợ bên trong
  • Kết nối bu lông/lỗ khoan ẩn và chốt chặn
  • Phiên bản "Bán kính uốn ngược" có bán kính uốn ở cả hai bên
  • Máy công cụ
  • Tất cả các ứng dụng trong lĩnh vực chip trực tiếp
  • Ứng dụng tiếp xúc với bụi bẩn
  • Kỹ thuật cơ khí nói chung

RX32

igus e-chain RX 32 với hệ thống xích dẫn cáp mô-đun kín.

RX40

Xích dẫn cáp iglidur dòng RX 40 với vỏ ngoài kín và giảm ồn.

RX48

Máng xích cáp dòng RX cao 62 mm.

RX56

Xích dẫn cáp RX với đường dẫn kín và kích thước 73.

phạm vi sản phẩm RX e-tubes Nhiệt độ cao

Ống dẫn năng lượng có cấu trúc xoắn ốc để dẫn cáp.

Biến thể HT

RX e-tube biến thể nhiệt độ cao

hướng dẫn lựa chọne-chain

Hướng dẫn lắp ráp

Cấu hình phân tách bên trong

Biểu đồ cột với hai so sánh: igus RX40.100.100 cao hơn nhiều so với igus R68 và các giá trị nhỏ 01 đến 03.
Biểu đồ cột với hai so sánh: igus RX40.100.100 cao hơn nhiều so với igus R68 và các giá trị nhỏ 01 đến 03.
Biểu đồ cột với bốn giá trị A đến D: 2,7, 9,8, 158 và 62,9.
Biểu đồ cột với bốn giá trị A đến D: 2,7, 9,8, 158 và 62,9.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến