Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Hơn 1,000 hệ thống trên toàn thế giới thường được sử dụng profile-roller e-chains®. Thông thường Công nghiệp, đặc biệt trong sản xuất cần trục, có nhu cầu tăng về khoảng cách hành trình, trọng lượng, tốc độ vận hành đặc biệt và cao trong khi vận hành phải êm. igus® đáp ứng các nhu cầu này với hệ thống P4 Cơ sở vật chất của các loại đã được thiết kế bởi các kỹ sư dự án của chúng tôi. Chúng tôi rất vui gửi chào giá Bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
Bước răng cho các mắt Xích có và không có trục lăn là như nhau
Con lăn chạy bên trên chạy qua con lăn chạy bên dưới, không trên nhau, như trong thiết kế trước đó. Điều này có thể tránh va chạm
Con lăn được lắp đặt trong tấm bên
Khoảng cách dài (lên đến 800 m), trọng tải nặng (lên đến 30 kg/m)
Cho hành trình rất dài và tốc độ cao lên đến 10 m/s
Xà ngang autoglide bảo đảm dẫn hướng an toàn cho hành trình dài
Chiều cao bên trong có sẵn trong 4 kích thước (32, 42, 56, 80 mm)
Bộ môđun P4 với giá đỡ từ hệ thống E4
Động lực được giảm mạnh cần thiết cho sự chuyển động của Xích nhựa cuốn cáp energy chain đến dưới 25%
igus® hệ thống ít bảo trì P4 cho phép một hệ thống cung cấp năng lượng đáng tin cậy để thực hiện các hành trình lên đến 800 m trong cần trục hoặc hệ thống băng tải. Đường chạy bên trên và bên dưới lăn bù đắp với nhau Điều này có nghĩa không có gì lăn trên các con lăn nhựa tribo được tối ưu hóa, nhưng thay vào đó chúng lăn liên tục trên một bề mặt cán rộng. Các xà ngang AUTO-GLIDE và hệ thống máng đặc biệt dẫn hướng Xích nhựa cuốn cáp P4 e-chain®. Thích hợp cho các ứng dụng với hành trình tốc độ cao (lên đến 10 m/s) và trọng lượng lắp đặt nặng (lên đến 30 kg/m)
Con lăn cho hệ thống xích nhựa cuốn cáp e-chain® ít bảo trì với con lăn nhựa tribo tối ưu hóa
2Xà ngang com-like AUTO-GLIDE
3Thiết kế đặc biệt của con lăn và liên kết của Xích nhựa cuốn cáp, do đó vận hành đặc biệt êm
4Đường chạy bên trên và bên dưới lăn bù đắp bên trên với nhau
5Cùng một bước răng trên con lăn/liên kết của Xích nhựa cuốn cáp
64 chiều cao bên trong: 32 mm, 42 mm, 56 mm and 80 mm có sẵn
7Giải pháp liên kết có sẵn thậm chí cho trọng lượng nặng với 56 và 80 mm chiều cao bên trong
8Các yếu tố nối kết thép cứng có sẵn
9Hệ thống máng P4 đặc biệt có sẵn
Profile của Xích nhựa cuốn cáp loại lăn: Chiều cao bên trong 32 mm - Cho trọng lượng rất nặng và tốc độ cao
Profile của Xích nhựa cuốn cáp loại lăn: Chiều cao bên trong 42 mm - Cho trọng lượng rất nặng và tốc độ cao
Profile rol e-chain®: inner height 56 mm – for very high fill weights and speeds
Profile của Xích nhựa cuốn cáp loại lăn: Chiều cao bên trong 80 mm - Cho trọng lượng rất nặng và tốc độ cao
Profile rol e-chain®: inner height 80 mm – for very high fill weights and speeds
Ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình
Công nghệ cần trục (trong/ngoài)
Nhà kho tự động và hệ thống phục hồi
Nhà máy xây dựng
Portal robot
Công nghệ điều khiển vật liệu
Khai thác mỏ
Nhà máy thép
Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables