E4.1 - Dòng ONE e-chain® cho hầu hết mọi ứng dụng

  • Mạnh mẽ, yên tĩnh, dạng module. Xích nhựa dẫn cáp E4.1 tận dụng những ưu điểm của dòng E4 đã được chứng minh
  • Mở xích nhựa dẫn cáp: Nhấn rãnh của thanh crossbar theo chiều dọc bằng tua vít. Nhả ra bằng chuyển động đòn bẩy (so với mặt bích)
  • Chạy thẳng và lắp ráp nhanh nhờ nguyên lý liên kết trong/ngoài. Độ cứng rất cao, khả năng chịu tải cao với lực ngang do thiết kế cắt rãnh.

Dòng E4.21

Mắt xích xích dẫn cáp phiên bản tiêu chuẩn với ký hiệu 21.

Dòng E4.28

Máng xích cáp igus E4.28 phiên bản Standard, chiều cao bên trong 28 mm.

Dòng E4.32

Mắt xích máng cáp igus e-kette với kích thước 32.

Dòng E4.42

Xích dẫn cáp igus E4 với kích thước 42.

Dòng E4.56

Xích dẫn cáp e4.1 cao 56 mm.

Dòng E4.80

Xích dẫn cáp igus với kích thước 80 mm.

Dòng E4.112

Xích dẫn cáp E4.112 với kích thước 112.

Dòng E4.162

Xích dẫn cáp E4.162 với kích thước 162.

Dòng 800

Mẫu xích dẫn cáp với kích thước 200.

Dòng 840

Xích dẫn cáp với kích thước 204.
Xích dẫn cáp PU-E4.1 cao 350 mm.

Dòng E4.350

e-chain®, thanh dầm mỗi mắt xích

Dòng H4.32

Xích dẫn cáp phiên bản tiêu chuẩn với kích thước 32 mm.

Dòng H4.42

Hệ thống xích dẫn cáp igus phiên bản Standard, cỡ 42.

Dòng H4.56

Xích dẫn cáp với Standard và 56 mắt xích.

Dòng H4.80

Hệ thống xích dẫn cáp igus phiên bản Standard, cao 80 mm.

Dòng R4.28

Máng xích cáp igus với các đoạn và kích thước 28.

Dòng R4.32

Xích dẫn cáp PU-E4.1-S-R4 với kích thước 32.

Dòng R4.42

Xích dẫn cáp rộng 42 mm.

Dòng R4.56

Mắt xích máng xích cáp bằng PU, cao 56 mm.

Dòng R4.80

Xích dẫn cáp PU-E4.1 S R4.80 cao 80 mm.

Dòng R4.112

Mắt xích xích dẫn cáp với kích thước 112.

Hướng dẫn lựa chọn e-chain®

Hướng dẫn lắp ráp bằng video

Ví dụ về ứng dụng của xích dẫn cáp

Dẫn hướng ống gân sóng song song

Xích dẫn cáp với cáp và đầu nối tích hợp.

Công cụ lắp ráp

Dụng cụ lắp ráp cho xích E4-Thu với các tay kẹp và cán tua vít.

Kẹp bấm - kẹp buộc cáp

Kẹp cáp với giá đỡ và đế gắn tròn.

Tấm trượt cho xích nhựa dẫn cáp

Đế trượt bằng nhựa cho ray dẫn hướng.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến