Thay đổi ngôn ngữ :

chiều cao bên trong hi: 17 mm
chiều rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính uốn cong R: 38 - 180 mm
bước xích: 30,5 mm

chiều cao bên trong hi: 25,5 mm
chiều rộng bên trong Bi: 25,5 mm
bán kính uốn cong R: 45 - 200 mm
bước: 25 mm

Răng dẫn hướng autoglide được đúc sẵn ở bán kính trong
chiều cao bên trong hi: 25 mm
chiều rộng bên trong Bi: 57 mm
bán kính uốn cong R: 100 mm
bước: 45 mm

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30