Hệ thống dẫn hướng cáp cho hạ tầng sạc

Trạm sạc e-tract trong bãi đỗ xe igus với ô tô đang cắm sạc.
e-tract DC dẫn cáp an toàn tới xe tải trong khu vực bốc xếp.

E-tract DC ngang

  • Thiết kế treo trên cao, không tiếp xúc mặt sàn: tối đa không gian di chuyển và tối ưu diện tích đỗ xe
  • Khu vực sạc nhiều phương tiện an toàn: bố trí rõ ràng, hỗ trợ vận hành trơn tru
  • Tăng an toàn lao động: không vướng cáp, không nguy cơ vấp ngã
  • Giảm hao mòn và hạn chế nguy cơ mất cắp cáp

e-tract® DC

  • Chống bụi bẩn và thời tiết
  • Bảo vệ chống trộm cáp và chống phá hoại
  • Không cần cuộn rulo, không tích nhiệt
  • Lực thu hồi thấp hơn
  1. Bán kính uốn cong cáp: 211 mm
  2. Tích hợp thiết bị chống trộm
  3. Chiều dài kéo ra: 3.000 mm (kèm vòng cáp tối đa 2.500 mm)
  4. Hướng kéo: trái hoặc phải
  5. Kích thước (C/R/S): 2.000 x 520 x 190 mm
  6. Phù hợp tiêu chuẩn DIN SPEC 91504 về hạ tầng sạc không rào cản
e-tract DC ở hai góc nhìn với các vị trí được đánh số.

e-tract 3.1

  • Bán kính uốn cong cáp: 155 mm
  • Chiều dài kéo ra: 4.500 mm (kèm vòng cáp tối đa 2.000 mm)
  • Hướng kéo: trái hoặc phải
  • Kích thước (C/R/S): 1.140 x 350 x 150 mm
  • Phù hợp tiêu chuẩn DIN SPEC 91504 về hạ tầng sạc không rào cản
e-tract AC nằm ngang với hai góc nhìn và các chi tiết dẫn cáp.

e-tract AC ngang

  • Giảm diện tích cho mỗi điểm sạc: không cần cột sạc, không có cáp nằm trên sàn
  • Mức bảo vệ cơ học cao: chỉ truy cập cáp trong quá trình sạc
  • Bảo vệ chống trộm, phá hoại và va chạm khi đỗ xe
Minh họa sơ đồ của e-spool flex light cho e-mobility và điện tử sạc, nghiên cứu thiết kế.

Giải pháp: e-spool flex light AC

  • Phù hợp công suất sạc 11 kW
  • Chiều dài kéo ra: 5 m

Giải pháp tùy chỉnh – thiết kế theo yêu cầu

Chủ đề liên quan

iMSPO tại cảng du lịch Rotterdam bên cạnh tàu du lịch có hệ thống Wal.E.
Bộ lấy điện kiểu pantograph với cáp igus trên kết cấu nghiêng.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến