Thay đổi ngôn ngữ :

E-mobility trở nên đơn giản. Để ngăn nắp tại trạm sạc,
e-tract là một giải pháp để tự động cuộn dây cáp. Điều này ngăn ngừa các nguy cơ hư hỏng cáp do lúc quấn dây không đúng cách hoặc cáp bị cản trở. e-tract® được sử dụng trong các ứng dụng mà thiết bị đầu cuối di động được kết nối với cáp được cuộn lại trước đó bằng tay. Những lần tự thu lại dây cho phép mở rộng chiều dài của cáp trong một không gian lắp đặt nhỏ hẹp. Ngoài ra, hệ thống này hoàn toàn không sử dụng cổ góp điện.
Trạm điện tử dành cho các trạm sạc, chỉ giảm xuống bộ phận rút. Với các lỗ gắn để dễ dàng tích hợp vào mặt ngoài và thân trạm sạc.
| Chiều cao [mm] | Chiều rộng [mm] | Depth [mm] | Chiều dài mở rộng [mm] | Chiều dài cáp cần thiết [mm] | Đường kính cáp [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500mm (+max. 2.000mm) | 4.500mm (+max. 2.000mm) | max. 15mm |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30