Hệ thống quản lý cáp sạc trên cao cho xe tải điện và xe buýt điện tại các điểm sạc DC và MCS

Hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal: tiết kiệm không gian, an toàn và dễ sử dụng

Hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal cho xe tải điện, xe bus điện
  • Tối đa không gian thao tác nhờ hệ thống quản lý cáp trên cao
  • Chi phí bảo trì thấp - ngăn ngừa trộm cắp cáp và giảm thiểu mài mòn cáp
  • Đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm igus với hơn 35.000 chu kỳ

Tại sao việc quản lý cáp trên không rất quan trọng đối với xe tải điện và xe buýt điện

An toàn hơn

Cải thiện luồng xe lưu thông

Nâng cao khả năng vận hành của hệ thống

Tech up

Tech up

Cost down

Cost down

Nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý cáp trên cao

Hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal dành cho xe tải điện
  1. Phương tiện đã dừng đúng vị trí quy định.
  2. Cáp sạc được tự động hạ xuống vị trí sạc.
  3. Cáp sạc được kết nối và quá trình sạc bắt đầu.
  4. Sau khi quá trình sạc hoàn tất, cáp sạc sẽ tự động thu hồi.
  5. Cáp sạc đã được thu về hoàn toàn. Khu vực thao tác hoàn toàn thông thoáng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩmChiều dài mở rộng [mm]Chiều dài cáp yêu cầu [mm]Bán kính cong tối thiểu [mm]Chiều dài tổng thể (LLLL) [mm]Chiều rộng [mm]Chiều cao [mm]Trọng lượng [kg] (không bao gồm cáp sạc và hệ thống điều khiển)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14,5006,6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.4500.15,5007,6003603,50085923887
E.TRACT.DC.H.36.4500.16,5008,6003604,00085923897

Bản vẽ kỹ thuật hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal
Bản vẽ kỹ thuật hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal
Hệ thống e-tract DC horizontal đang được sử dụng trong thực tế
Giá trị gia tăng của bạn

Hệ thống dẫn cáp e-tract DC horizontal giúp giảm thiệt hại, thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì, đồng thời tăng đáng kể độ an toàn và hiệu quả của cơ sở hạ tầng sạc công suất cao. Lý tưởng cho các đơn vị vận hành đang tìm kiếm các giải pháp sạc DC tự động, bền bỉ và có thể mở rộng khi cần thiết.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến