Thay đổi ngôn ngữ :
Cầu trục dầm đơn, hay còn gọi là cầu trục một dầm, là giải pháp nâng hạ linh hoạt, được sử dụng rộng rãi để nâng chuyển tải trọng lớn trong nhà kho, nhà xưởng sản xuất và các cơ sở công nghiệp.
Do đặc thù ứng dụng đa dạng của các hệ thống này, mỗi dự án đều yêu cầu giải pháp cấp nguồn phù hợp riêng. Các giải pháp xích dẫn cáp, máng dẫn hướng và cáp của igus® được thiết kế để hỗ trợ nâng cấp nhanh chóng, vận hành êm ái và đáp ứng các yêu cầu về bán kính uốn nhỏ gọn.

Công nghệ cảm biến thông minh kết hợp phần mềm i.Sense giúp giám sát tình trạng hoạt động của xích dẫn cáp trên cầu trục 24/7. Trong khi tải trọng lớn, thời gian vận hành kéo dài và điều kiện môi trường khắc nghiệt tạo áp lực đáng kể lên các cẩu STS, i.Sense hỗ trợ đảm bảo vận hành an toàn và ổn định. Khi phát hiện sự cố, phần mềm có thể kích hoạt dừng khẩn cấp nhằm ngăn ngừa các hư hỏng nghiêm trọng.

Máng dẫn hướng được sử dụng cho các hành trình dài, từ 5 đến 12 m tùy theo loại xích dẫn cáp, giúp xích vận hành êm ái với ma sát thấp. Máng dẫn hướng Super-Alu được chế tạo từ nhôm chống ăn mòn và chống nước biển, đồng thời hỗ trợ lắp đặt dễ dàng và linh hoạt.

Trong nhiều năm qua, igus® đã phát triển các dòng cáp chuyên dụng dành riêng cho xích dẫn cáp. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến giải pháp kinh tế nhất với tuổi thọ được bảo hành rõ ràng. Danh mục chainflex® bao gồm các loại cáp được thiết kế cho tốc độ và gia tốc cao, hành trình dài cũng như khả năng hoạt động trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất.
Hệ thống xích dẫn cáp thay thế hệ thống festoon, tang cuốn cáp động cơ và thanh dẫn điện busbar
Có thể bạn cũng quan tâm
Cần cẩu trong nhà
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30