Giải pháp thay thế cho trolley treo cáp: hệ thống xích dẫn cáp

Sự khác biệt giữa hệ thống xích dẫn cáp và hệ thống festoon là gì?

Hệ thống xích dẫn cáp

  • Giảm khoảng 50% chiều dài cáp (52 m cáp với điểm cố định ở giữa và hành trình khoảng 100 m)
  • Chiều cao hệ thống khoảng 800 mm
  • Giảm khoảng 10% kết cấu thép cần thiết (cho trạm cáp)

Xe con treo cáp (cable trolley)

  • Khoảng 115 m cáp (tương đương 115% chiều dài hành trình) cho hành trình 100 m
  • Chiều dài vòng cáp khoảng 3.500 mm, chiều cao hệ thống khoảng 5.000 mm

Dòng xích dẫn cáp con lăn tải nặng P4HD.56R: tối đa tuổi thọ, tối ưu thiết kế

Các hệ thống xích dẫn cáp được igus khuyến nghị

Mô-đun xích dẫn cáp igus e-kette với nhiều mắt xích và các khoang cáp kín.

Hệ thống E4.1

Xích dẫn cáp cho cấp nguồn trong ứng dụng chuyển động.

Hệ thống E2/000

Hệ thống festoon cho cáp chuyển động trên máy.

Hệ thống 4040R/5050R

Xích dẫn cáp cho ứng dụng festooning với các mắt xích mô-đun.

Hệ thống 4040HD/5050HD

Hệ thống máng cáp festooning với biểu tượng sóng không dây màu hồng cho giám sát kết nối.

Hệ thống P4.1

Xích dẫn cáp igus với các dây dẫn được dẫn hướng và biểu tượng sóng radio màu hồng.

Bảo trì dự đoán

Cáp chainflex cho xích dẫn cáp với các cấu trúc cáp khác nhau ở mặt cắt.

Cáp chainflex®

Xích dẫn cáp cho festooning với nhiều dây cáp được dẫn hướng.

readychain®

Các ví dụ ứng dụng tiêu biểu

Cần cẩu trên một cầu cảng dài giữa mặt nước.
Cần cẩu cảng lớn bên mặt nước với cảng và vài tàu ở phía sau.
Hệ thống băng tải container ở cảng với cần cẩu và các container xếp chồng.

Có thể quý khách cũng quan tâm

Cần cẩu container ở cảng nâng một container lên trên các container xếp chồng ở cầu cảng.

Hệ thống xích dẫn cáp cho ngành cầu trục

Xích dẫn cáp so với tang cuốn cáp và chữ “VS”.

Hệ thống xích dẫn cáp thay thế tang cuốn cáp truyền động

Hệ thống Microflizz so với thanh dẫn điện và biểu tượng sóng radio.

Hệ thống xích dẫn cáp thay thế thanh dẫn điện busbar

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến