Thay đổi ngôn ngữ :

-
Tiết kiệm chi phí cho những khoảng cách di chuyển dài với hệ thống xích dẫn cáp
Cuộn cáp có động cơ hoặc cuộn cáp có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp năng lượng cho những khoảng cách di chuyển dài - ví dụ như trong ngành hàng rời hoặc cần cẩu. Chúng tương đối dễ lắp đặt và thường không cần máng dẫn để giữ cáp trên đường dẫn mong muốn. igus ® , nhà sản xuất các thành phần được làm từ polyme hiệu suất cao, cung cấp các hệ thống xích dẫn cáp hoàn chỉnh như một giải pháp thay thế cho cuộn cáp có động cơ, đặc biệt có lợi cho những khoảng cách di chuyển dài.
Ưu điểm và nhược điểm của cả hai hệ thống cung cấp năng lượng trong công nghiệp
Bất cứ khi nào các nhà thiết kế phải dẫn hướng ống mềm và cáp năng lượng và dữ liệu trong các ứng dụng di chuyển với khoảng cách di chuyển dài hơn 100 mét, câu hỏi đặt ra là: Hệ thống giá đỡ cáp nào hiệu quả nhất - xét về độ tin cậy, dễ bảo trì và khả năng chống lỗi thời, trong số những yếu tố khác? Một cuộn cáp có động cơ? Hay một xích năng lượng? Ưu điểm và nhược điểm của cả hai hệ thống.

Hệ thống xích dẫn cáp không có vòng trượt, đó là lý do tại sao nó có thể truyền các chất như không khí, nước và dầu mà không bị gián đoạn.
Nhiều loại cáp và ống dẫn điện, dữ liệu và phương tiện truyền thông có thể được quản lý an toàn trong một hệ thống và có thể được thay thế hoặc bổ sung riêng lẻ nếu cần thiết.
Một cuộn cáp có động cơ có thể chạy với tốc độ khoảng 300 m/phút. Trong vài mét đầu tiên, tốc độ phải được giảm xuống để lăn an toàn. Đối với tốc độ trung bình, điều này có nghĩa là hệ thống phải được phanh và tăng tốc giữa chừng. Với hệ thống xích năng lượng, tốc độ di chuyển lên đến 600 m/phút là một tùy chọn và điều này hoàn toàn có thể thực hiện được mà không có bất kỳ hạn chế nào về tải trọng hoặc tốc độ khi khởi động.
Hệ thống xích dẫn cáp không cần có bộ truyền động riêng, chúng chỉ cần được gắn vào bộ phận chuyển động của hệ thống và được mang theo.
Tùy thuộc vào hành trình/chiều dài cáp, một cuộn cáp có động cơ có đường kính lên đến 8 mét. Ngoài ra, cần có không gian cho động cơ và thân vòng trượt. Trong trường hợp hệ thống xích năng lượng, bất kể hành trình, chỉ cần một cánh tay chuyển động trên cần trục - được tích hợp trong không gian lắp đặt của cần trục - và không gian lắp đặt máng xích trên mặt đất.
Trong chế độ cấp liệu trung bình, một nửa chiều dài di chuyển cộng với 20 mét dự trữ phải được tính là chiều dài cáp cho tang cáp có động cơ. Trong hệ thống xích năng lượng, người ta cũng tính bằng một nửa chiều dài di chuyển, nhưng chỉ thêm hai mét, cần thiết cho bán kính của xích. Tuy nhiên, ở tốc độ di chuyển cao hơn (trên 60 m/phút), nên cố định đầu cuối cho các cuộn cáp có động cơ. Điều này làm tăng chiều dài cáp lên tổng chiều dài di chuyển cộng với 20 mét dự trữ.
Để có tuổi thọ tối đa với thiết kế tối ưu - xích con lăn chịu tải nặng P4HD.56R
Xích con lăn chịu tải nặng mới đáp ứng mọi yêu cầu áp dụng cho cần cẩu container thế hệ tiếp theo và hơn thế nữa.
Khoảng cách ngày càng xa hơn, động lực học cao hơn, chu kỳ tải ngắn, không hỏng hóc: Nói tóm lại, đó là những gì các nhà sản xuất cần cẩu container từ tàu đến bờ yêu cầu đối với xích năng lượng trên cầu cần cẩu. P4HD.56R mới đáp ứng các yêu cầu này - với hiệu quả chi phí tối đa.
Phạm vi của hệ thống chuỗi năng lượng rất lớn. Để tìm ra giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn,
chúng tôi yêu cầu bạn điền vào biểu mẫu với một số thông tin cơ bản. Sau đó, bạn sẽ nhận được lời khuyên được cá nhân hóa từ
lời khuyên được cá nhân hóa từ một trong những chuyên gia của chúng tôi.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30