IAA TRANSPORTATION 2026

Sản phẩm mới và những điểm nổi bật dành cho triển lãm

IAA Transportation 2026: xe tải và rơ-moóc màu trắng với linh kiện igus cho ứng dụng ô tô trên nền cam TRENDSportation.

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026

Hannover Messe | Hall 26 | Gian hàng E55

Sản phẩm mới và điểm nổi bật

e-tract DC nằm ngang với cáp sạc cho xe tải và biểu tượng an toàn, không gian thao tác.

MỚI Vùng thao tác tối đa tại điểm sạc MCS

  • Giảm hao mòn và loại bỏ nguy cơ mất cắp cáp
  • Tăng an toàn lao động: không vướng cáp, không nguy cơ vấp ngã
e-tract 3.1 sạc xe điện an toàn và chống trộm bằng cáp màu cam.

MỚI Không gây vấp ngã, ngăn ngừa mất cắp cáp

  • Tự động thu hồi cáp
  • Bảo vệ cáp không bị trộm (khi thu cáp lại)
  • Được trang bị các lỗ lắp đặt giúp dễ dàng tích hợp
Bạc trượt PTFE và kiểm tra PFAS cho bơm nước làm mát và sơ đồ truyền động.

MỚI Không chứa PTFE, nâng cao độ tin cậy trong quá trình lập kế hoạch

  • Khả năng chống mài mòn tương đương hoặc vượt trội 100% so với các giải pháp sử dụng PTFE
  • Chỉ cao hơn khoảng 10% về chi phí so với các giải pháp sử dụng PTFE
Ổ trục Q3E cho xe tải ben với biểu tượng trọng lượng và gợi ý tiết kiệm chi phí.

MỚI Tiết kiệm chi phí gấp ba lần so với bạc lót trơn POM kim loại

  • Tải trọng động lên đến 76 MPa
  • 100% không cần bôi trơn và bảo trì
Thanh dẫn con lăn drylin C trên cửa trượt ô tô, với chỉ báo vận hành êm.

MỚI Vận hành cực kỳ êm ái, chịu tải lên đến 200 N

  • Hệ số ma sát cực thấp (μ = 0,05)
  • Thiết kế nhỏ gọn với chiều cao hệ thống chỉ 30 mm
  • Cũng có sẵn phiên bản với ray cong
Ổ bi lai xiros trên rèm hông của trailer, kèm biểu tượng trọng lượng và tuổi thọ cao.

MỚI Tuổi thọ dài hơn gấp 50 lần khi chịu tải trọng cao

  • Tuổi thọ tối thiểu cao hơn 50 lần ở tải trọng 200 N và tốc độ 500 vòng/phút so với ổ bi nhựa sử dụng vòng trong bằng nhựa.
Giải pháp xích dẫn cáp E4/light cho lối đi xe buýt, được làm nổi bật trong vòng tròn màu cam.

Tiết kiệm trọng lượng với không gian bên trong rộng rãi

  • Nhẹ hơn và rộng rãi hơn nhờ các thành bên được tối ưu và các thanh ngang mảnh hơn
  • Dành cho các ứng dụng nhỏ gọn với hành trình ngắn
  • Bề mặt trượt bên hông cho các ứng dụng lắp đặt theo phương ngang
e-spool flex cấp nguồn trong rơ moóc, kèm nhãn tuổi thọ cao và rơ moóc mở.

Không vòng tiếp điện, không ăn mòn

  • Truyền tải điện năng, dữ liệu và khí nén liên tục, không gián đoạn
  • Dễ dàng thay thế cáp
  • Linh hoạt trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như cấp nguồn cho rơ-moóc tại khu vực bốc dỡ hàng
Cáp điều khiển Chainflex CF9 với bảo hành 4 năm cho cửa xe buýt trượt và mở lật.

Tuổi thọ lên đến 12,5 triệu chu kỳ

  • Độ tin cậy cao trong các ứng dụng uốn đảo chiều liên tục
  • Khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ từ -35°C đến +100°C
  • Giảm nguy cơ đứt cáp nhờ cấu trúc lõi dẫn điện có độ linh hoạt cao
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm