xiros® hybrid radial deep groove ball bearing with xirodur® B180 outer race and stainless-steel inner race

Mới
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hybrid ball bearings for higher loads
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Outer race material: xirodur® B180
  • Inner race material: Stainless steel
  • Cage material: iglidur® J3
  • Ball material: Stainless steel
  • Min. 50 times longer service life at 200N and 500rpm compared to plastic ball bearings with plastic inner race
igus-icon-lieferzeitBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến