TH3 - Xích nhựa dẫn cáp hygienic design đầu tiên

Dòng iglidur với xích dẫn cáp màu xanh uốn cong và logo red dot award 2017 winner.
  • Vệ sinh dễ dàng
  • Xích nhựa dẫn cáp đầu tiên trên thế giới được phát triển theo "Hygienic Design Guideline"
  • Tuân thủ FDA, sử dụng màu xanh đặc trưng cho các chi tiết nhựa trong ngành công nghiệp thực phẩm (bao gồm igumid® TH NB cho các bộ phận bên và igumid® TH G cho khung và các chi tiết liên kết)
  • Thiết kế không sử dụng vít cố định
  • Khả năng chống chịu tốt với hoá chất và các chất tẩy rửa mạnh
  • Cạnh tròn giúp hạn chế không gian chết và ngăn ngừa hình thành vi sinh vật
  • Không xảy ra hiện tượng ma sát đồng chất
  • Không sử dụng liên kết bằng vít
  • Nhiệt độ hoạt động: -40° C/ +70° C
  • Đạt giải thưởng Red Dot 2017

Tốc độ / Gia tốc tối đa trong điều kiện chạy song song không võng:

Nhiệt độ làm việc: -40°C đến +120°C

Phân loại tiêu chuẩn chống cháy

Xích dẫn cáp TH3 trong hệ thống cắt lát thực phẩm

Hệ thống e-Chains của Schindler & Wagner trong khu sản xuất sạch sẽ.

Xích dẫn cáp TH3 trong hệ thống thu hoạch nấm

Hệ thống băng tải với xích dẫn cáp trong nhà xưởng công nghiệp.

Các dòng sản phẩm xích nhựa dẫn cáp TH3:

TH3.25.Bi/26.070.8

Kích thước dòng TH3 cho xích dẫn cáp, với nhiều biến thể TH3.25 và các kích thước Ba, Bi.
Mã sản phẩm BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Kích thước xích dẫn cáp TH3.45 với các bề rộng và chiều cao khác nhau.
Mã sản phẩm BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến