Thay đổi ngôn ngữ :

-
Xích dẫn cáp phòng sạch dạng ribbon e-skin® flat là hệ thống dẫn hướng cáp phẳng được sản xuất từ nhựa hiệu suất cao và chống mài mòn. Xích dẫn cáp cho các hệ thống tự động hóa và robot trong sản xuất màn hình, chất bán dẫn cũng như trong sản xuất bảng LCD/LED phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về độ sạch sẽ, không có các hạt bụi bẩn.
Vì bất kỳ sự nhiễm bẩn nào từ các hạt nhỏ tới 0,0001mm đều có tác động gây hại đến sản phẩm và quy trình. Ngược lại với các giải pháp thông thường hiện có trên thị trường với xích dẫn cáp ribbon bền bỉ, trong đó các phần tử bện được kết hợp chắc chắn, xích dẫn cáp e-skin® flat cung cấp khả năng có thể mở được. Chỉ trong vài phút, các bộ phận căng cáp linh hoạt - có hoặc không có đầu nối, giá đỡ xích, ống mềm, v.v., có thể được thay đổi hoặc bổ sung.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30