e-skin ® phẳng - Chi tiết kỹ thuật

  • Các biến thể đóng:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Các biến thể có thể mở (các ngăn có thể được mở và đóng bằng khóa kéo)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Kích thước lắp đặt

Kích thước lắp đặt của máng dẫn xích cáp với đầu di động và điểm cố định, gồm S, S/2, A, B, R và H.
  • A = 37,5mm
  • B = 100mm
  • R = 40 - 100mm
  • S = lên đến 3000 m
  • H = từ 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (bán kính uốn cong lớn nhất của cáp dẫn hướng) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế các phiên bản

Các biến thể sẽ được mở

Hoàn toàn khép kín

Đã đóng và có thể mở

Tùy chọn điền

Tùy chọn làm đầy eskin với các lỗ hình thoi lặp lại trong cấu hình.

Quy tắc phân phối

  • SKF12C: [A] chiều cao bên trong = 12 mm | [B] chiều cao bên ngoài = 13 mm ➔ Đường kính cáp 10 mm
  • SKF15C:  [A] chiều cao bên trong = 15 mm | [B] Chiều cao bên ngoài = 16 mm ➔ Đường kính cáp 13 mm
  • SKF12O: [A] chiều cao bên trong = 12 mm | [B] chiều cao bên ngoài = 13 mm ➔ Đường kính cáp 10 mm
  • Vỏ có xích hỗ trợ SKF.S được lắp vào chiều dài không được hỗ trợ của SKF12C và để tránh mài mòn
Ba quy tắc lấp đầy cho chiều rộng A và B của ống với miếng chèn hoặc vòng.

SKF12O và SKF12C

SKF15C

Giá đỡ lắp

Số lượng khoang SKF12O.1.1.10Chiều rộng giá đỡ [mm]Số lượng khoang SKF12C.1.1.10Chiều rộng giá đỡ [mm]Số lượng vỏ SKF15C.1.1.10Chiều rộng giá đỡ [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Mã số sản phẩm. Bộ sản phẩm đầy đủ A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

hướng dẫn lắp ráp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến