Xích dẫn cáp cho nguồn cấp theo chiều ngang

Định tuyến cáp theo chiều ngang và tiết kiệm chi phí

Máng dẫn ngang cho hệ thống xích dẫn cáp.

-

Hệ thống dẫn hướng ngang

  • Không được hỗ trợ
  • Không đọng chip
  • Hệ thống module với ít linh kiện
  • Tiết kiệm chi phí hơn nhiều loại xích thép
  • Hệ thống máng dẫn hướng có thể mở
  • Chip có thể rơi qua
Bộ dẫn cáp flizz ở cạnh máy.

-

basic flizz

  • Hệ thống bảo trì thấp, hành trình lên đến 100m
  • Bảo vệ khỏi thời tiết và bụi bẩn
  • Thiết kế chuẩn hóa và module
  • Dễ dàng lắp tường
  • Tùy chọn lắp sàn hoặc lắp trần
Hệ dẫn cáp Micro Flizz ở bộ truyền động với cáp.

-

micro flizz

  • Xích được dẫn hướng an toàn trong rãnh đặc biệt
  • Hệ thống điều khiển thông qua tủ điều khiển cố định có thể
  • Gia tốc lên đến 50m/s²
  • Tốc độ làm việc lên đến 6m/s
  • Tốc độ dữ liệu lên đến 10 Gbit/giây
  • Yêu cầu không gian thấp

Hành trình ngang hơn 1.000 mét

Băng tải dài với khung thép màu xanh tại công trường hoặc mỏ lộ thiên.
  • Hành trình dài 1.000 mét trở lên
  • Dẫn hướng song song tất cả các dây cáp và ống
  • Không có giao thức không cần thiết
  • Tải trọng lên đến 100kg/m
  • Độ ồn vận hành thấp
  • Hiệu suất năng lượng cao trong trường hợp xích dẫn cáp có con lăn
  • Tuổi thọ sử dụng lên đến 10 năm hoặc hơn với xích nhựa dẫn cáp và cáp
  • Mạnh mẽ trong mọi ứng dụng như những ứng dụng liên quan đến gió, thời tiết, bụi bẩn, hóa chất và vật liệu rời
  • Lắp đặt và cải tạo nhanh chóng các loại cáp và ống

Ưu điểm của hệ thống xích dẫn cáp igus®

  • Nhẹ nhàng với cáp
  • Trọng lượng nhẹ, dạng module, ổn định, yên tĩnh, dễ mở
  • Dẫn năng lượng, dữ liệu, cáp quang, dầu và không khí trong một hệ thống
  • Có thể cấu hình trực tuyến
  • Tuổi thọ dự đoán được
  • Dễ dàng và ít bảo trì, dễ lắp đặt
  • Catalogue tiêu chuẩn lớn

Hệ thống xích bảo vệ cáp thay thế từ igus®

-

Hệ thống xích nhựa dẫn cáp thay thế cho các cuộn cáp có động cơ

-

Hệ thống xích dẫn cáp thay vì hệ thống busbar

-

Hệ thống xích dẫn cáp thay vì festoon

Các ví dụ ứng dụng được chọn

Máy xúc than nâu – đơn vị băng tải

Hệ thống băng tải vật liệu rời với e-chain igus dài dọc theo tuyến chạy.

basic flizz thay vì cuộn cáp

Máng xích cáp trong máy với các cáp được dẫn hướng.

micro flizz trong ngành công nghiệp thực phẩm

Hệ thống vận chuyển tự động với khung kim loại và pallet trong khu sản xuất.

Tất cả các ví dụ ứng dụng với xích dẫn cáp igus®

Cáp chainflex® chuyển động

Cáp chainflex trong xích dẫn cáp.

Đã kiểm nghiệm!

Phòng thử nghiệm chainflex trong nhà xưởng lớn với hệ thống vận chuyển và các bộ gá thử.

Công cụ trực tuyến

Băng tải với các biểu tượng học tập, công cụ, cài đặt, máy tính và tìm kiếm.

Catalogue xích nhựa dẫn cáp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến