Giải pháp cải tiến đường sắt tiết kiệm chi phí với hệ thống cấp điện và bearing

Tech up - Cost down với nhựa hiệu suất cao và cáp điện linh hoạt đạt chuẩn EN 45545

Ví dụ ứng dụng từ công nghệ đường sắt

Tàu điện CF9.UL với cửa mở tại sân ga.

Cửa tàu điện nhẹ, nhỏ

Thang nâng xe scooter điện cho giao thông công cộng với màn hình thông tin và dịch vụ trong Ideenzug của Deutsche Bahn.

Tàu ý tưởng của Deutsche Bahn

Tổng quan các ứng dụng công nghệ đường sắt và linh kiện igus trong nhiều ảnh chi tiết.

Tất cả các ví dụ ứng dụng

Các lĩnh vực ứng dụng trong công nghệ đường sắt

  • Sản phẩm bền bỉ, tuổi thọ có thể dự đoán với công cụ trực tuyến miễn phí
  • Nhiều sản phẩm igus đáp ứng mức nguy hiểm cấp 3 theo DIN EN 45545 hoặc NFPA 130
  • Các vật liệu bạc lót đặc biệt đáp ứng bộ yêu cầu R22 và R23, một số loại cáp đáp ứng R15 và R16
  • Công nghệ bạc lót không cần bảo trì, giảm rung mà không cần bôi trơn bổ sung
  • Khả năng chịu nhiệt cao từ -50°C đến +170°C

Sản phẩm polymer igus tiết kiệm chi phí cho công nghệ đường sắt

Bạc lót trơn chịu nhiệt độ cao

  • Tiêu chuẩn EN 45545 HL3
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • iglidur RW370: đáp ứng yêu cầu đặt ra R22/R23
  • iglidur G V0: đáp ứng yêu cầu đặt ra R24
  • iglidur J350 có độ ổn định kích thước cao khi sử dụng liên tục ở nhiệt độ lên tới +180°C

Cáp điều khiển cho cửa hành khách nhỏ gọn

  • Chắc chắn và bền bỉ nhờ lớp vỏ ngoài TPE
  • Phù hợp với không gian lắp đặt hạn chế
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
  • Cáp điều khiển CF9.UL

e-chains easychain và E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • Tiêu chuẩn NFPA130
  • Nhẹ và chạy êm
  • easychain: dễ dàng để điền, cho khả năng tăng tốc cao
  • E2 micro: chiều cao bên trong nhỏ nhất và bán kính uốn cong, khả năng chống xoắn cao
Bốn trục vít ren Dryspin với các đai ốc trượt khác nhau trên nền sáng.

Đai ốc vít me iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Trong ren hình thang và xoắn ốc cao, loại hình trụ hoặc dạng tùy chọn mặt bích
  • Chạy ít tiếng ồn, không rung
Hai bánh răng nhựa, một màu be và một màu trắng, đặt cạnh nhau trên nền sáng.

Bánh răng thẳng

  • Cấu hình tùy chỉnh, không có số lượng đặt hàng tối thiểu
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • Giảm tiếng ồn
Thanh tròn iglidur với hai đường kính.

Thanh phôi nhựa iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • Hệ số ma sát thấp

Đã được thử nghiệm để sử dụng thực tế trong phòng thí nghiệm

Brochure sản phẩm đường sắt

Tờ brochure railway của igus với tàu hỏa ở bìa và logo igus.eu/railway.

Công cụ trực tuyến igus

Máy tính bảng với công cụ trực tuyến igus để tính toán hệ dẫn hướng đang sử dụng.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến