Thay đổi ngôn ngữ :

iglidur là vật liệu do igus phát triển từ polymer hiệu suất cao với các thông số kỹ thuật riêng biệt. Thành phần đặc biệt giúp vật liệu có khả năng chống mài mòn cao, bền và tự bôi trơn. Tuổi thọ có thể được xác định chính xác. Ngoài ra, mỗi vật liệu iglidur có các đặc tính và độ bền bạc lót trơn riêng, phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể.
Tất cả vật liệu của chúng tôi đều gồm ba thành phần: polymer nền, sợi và chất độn, cùng với chất bôi trơn rắn. Do không có vật liệu nào có thể đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nên có nhiều loại vật liệu iglidur khác nhau. Mỗi loại có tỷ lệ thành phần khác nhau và phù hợp với từng ứng dụng riêng.

Hàng triệu chất bôi trơn rắn được nhúng trong các khoang nhỏ bên trong vật liệu, thường là vật liệu gia cường sợi. Từ các khoang này, vật liệu giải phóng một lượng rất nhỏ chất bôi trơn rắn trong quá trình chuyển động. Lượng này đủ để bôi trơn vùng tiếp xúc xung quanh.
Đồng thời chúng giúp giảm hệ số ma sát của vật liệu iglidur. Chúng không phải là yếu tố bắt buộc cho hoạt động của bạc, nhưng có vai trò hỗ trợ. Do được nhúng trong các khoang nhỏ, các chất này không bị ép ra ngoài.
Nhờ khả năng tự bôi trơn, nhu cầu bảo trì được giảm xuống mức tối thiểu khi sử dụng vật liệu iglidur. Không cần bôi trơn định kỳ do đã tích hợp chất bôi trơn rắn, đồng thời bụi bẩn không bị tích tụ. Điều này cũng góp phần vào tính bền vững.

Nhiều loại polymer nền thường dùng trong công nghệ bạc đã được thử nghiệm, cùng với vật liệu iglidur J của igus. Với cùng điều kiện thử nghiệm, các vật liệu cho thấy tuổi thọ rất khác nhau. Điều này có thể đạt được, ví dụ bằng cách bổ sung vật liệu gia cường hoặc chất bôi trơn rắn.
Thông số thử nghiệm
Vật liệu này dễ gia công và sử dụng, do đó có tính linh hoạt cao. Nhựa POM cũng có khả năng chống mài mòn và chi phí tương đối thấp. Tuy nhiên, vật liệu này nhanh chóng đạt giới hạn khi làm việc ở nhiệt độ và tải trọng cao. POM cũng có xu hướng phát thải một lượng nhỏ formaldehyde, vì vậy không nên sử dụng trong nội thất xe, chẳng hạn. Tuy nhiên, vật liệu này vẫn được sử dụng, ví dụ như trong máy trộn cầm tay hoặc dây chuyền đóng gói.
PA66 cũng linh hoạt và chi phí thấp, nhưng so với POM thì có độ bền cao hơn đáng kể và khả năng chịu nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, vật liệu này khó gia công hơn. PA66 có khả năng chống mài mòn tốt hơn POM, đặc tính ma sát tốt và độ bền cơ học cao. Do đó, vật liệu này thường được sử dụng tại các vị trí bạc chịu tải cao. Việc bổ sung chất độn và vật liệu gia cường tạo ra nhiều đặc tính và ứng dụng khác nhau.
Thường được sử dụng cho bạc lót trơn và có thể được xem là vật liệu cao cấp. Có thể sử dụng ở nhiệt độ trên 200°C, có khả năng kháng hóa chất và có độ bền cùng đặc tính tribology tốt. Tuy nhiên, PEEK có chi phí khá cao và có thể đắt gấp khoảng 20 lần so với POM hoặc PA66. PEEK thường được sử dụng trong các trường hợp mà các loại nhựa khác không đáp ứng được và bạc kim loại chỉ có thể hoạt động nếu được bôi trơn hoặc bảo vệ chống ăn mòn với chi phí cao.
Vật liệu bạc lót trơn trong thử nghiệm: iglidur so với nhựa truyền thống
White paper đề cập đến các nội dung sau, bao gồm:

Do các thảo luận hiện nay về việc cấm PTFE hoặc PFAS, chúng tôi đã tổng hợp các thông tin quan trọng liên quan đến vật liệu iglidur tại đây. ạn cũng có thể tìm thấy danh sách các vật liệu iglidur không chứa PTFE hoặc đã được thử nghiệm PFAS — các chất được biết là có hại cho sức khỏe.


Thuật ngữ “RoHS” dựa trên chỉ thị EU 2002/95/EU (“RoHS”), được thay thế vào ngày 3 tháng 1 năm 2013 bởi chỉ thị EU 2011/65/EU (“RoHS 2”). Quy định này kiểm soát việc hạn chế và giới hạn các chất không mong muốn trong thiết bị điện và điện tử được lưu hành tại EU. Bao gồm chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl polybrom hóa (PBB) và diphenyl ether (PBDE).
Vật liệu của chúng tôi tuân thủ RoHS 2 theo chỉ thị EU 2011/65/EU. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp xác nhận tương ứng khi có yêu cầu.
Vật liệu iglidur đã được thử nghiệm hàng nghìn lần và chứng minh hiệu quả qua hàng triệu ứng dụng thực tế. Dữ liệu thử nghiệm được tích hợp vào các công cụ trực tuyến miễn phí của igus, cho phép xác định chính xác tuổi thọ của bạc lót trơn.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30