Thay đổi ngôn ngữ :

-
e-skin ® - Lớp ngăn cách bên trong hình vòng, được tối ưu hóa chống mài mòn làm bằng nhựa tribo-plastic giúp cáp có tuổi thọ cao.
Lớp ngăn cách đúc trên hai nửa vỏ, được lắp đơn giản vào ống sóng phòng sạch e-skin ® Vật liệu iglidur ® J được biết đến từ dòng iglidur ® có khả năng chống mài mòn cao và giảm thiểu đáng kể sự mài mòn giữa các sợi cáp.
Đối với loạt bài
Phần số..
chiều cao bên trong
Mã số sản phẩm.. Chèn đế
SK20
SK20.2.H.5
17mm
110,30 giờ
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Lưu ý: Bộ phận ngăn cách bên trong được lắp tại các điểm kết nối của nguồn cung cấp năng lượng e-skin ® !!!

-
Có sẵn trong kho
Ống sóng e-skin ® là ống sóng gồm lớp vỏ trên và dưới được đóng hoàn toàn khi cắm vào nhau. Cơ chế mở đơn giản và có thể đóng lại giúp bảo trì và kiểm tra cáp được sử dụng dễ dàng. Do đó, e-skin ® cung cấp một số lợi thế so với ống sóng thông thường và có ba phiên bản:

-
e-skin ® Hybrid SKY
Dành cho chiều dài không được hỗ trợ lên đến 1,4 mm và không gian lắp đặt từ 200 mm

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30