iglidur J - dữ liệu vật liệu

Sơ lược về các thông số kỹ thuật quan trọng nhất

Đặc tính kỹ thuật chi tiết
Khả năng chịu mài mòn ở +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Thông tin thêm về khả năng chịu mài mòn
Khả năng chịu mài mòn ở +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Khả năng chịu mài mòn ở +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Hệ số ma sát thấp- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Hệ số ma sát µ, khô: 0.06 - 0.18
Độ hút ẩm thấp- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Thông tin chi tiết hơn về khả năng hút ẩm
Khả năng chống mài mòn dưới nước- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Hệ số ma sát µ: 0.04
Chịu môi trường cao- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Thông tin chi tiết hơn về khả năng kháng hóa chất (media resistance)
Chịu các tải biên- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Phù hợp cho tải trọng va đập và xung kích- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Chống bụi bẩn- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Thông số kỹ thuật cơ khí

Biểu đồ với lưới và đường màu vàng hơi đi xuống từ trái sang phải.
Biểu đồ với hai đường tăng theo tải; đường đỏ tăng mạnh hơn đường xanh.

Tốc độ trượt cho phép

Vận tốc bề mặt tối đa

m/sQuayDao độngtuyến tính
Dài hạn1,5 1.1 8
Ngắn hạn3 2.1 10

Ma sát và mài mòn

iglidur J dry Mỡ Dầu Nước
Hệ số ma sát µ 0,06-0,18 0,09 0,04 0,04
Biểu đồ tốc độ ma sát với đường cong tăng nhẹ trên lưới.
Biểu đồ với đường màu vàng: hệ số ma sát giảm mạnh lúc đầu rồi gần như giữ ổn định ở mức thấp.

Vật liệu trục

Biểu đồ cột với các hạng mục từ A đến G và các cột cao thấp khác nhau.
Biểu đồ cột với các giá trị từ A đến D; D cao nhất và B thấp nhất.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm] Trục h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Vỏ H7 [mm]
cho đến 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 đến 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 đến 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 đến 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 đến 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 đến 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 đến 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 đến 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 đến 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Kháng hóa chất

Trung bìnhKhả năng kháng (tất cả dữ liệu ở +20°C)
Rượu+
Hydrocarbon+
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu+
Acid loãng0 đến -
Acid đặc-
Kiềm loãng+
Kiềm đặc+ cho đến 0

Khả năng chống chịu thời tiết

Chân không

Bức xạ phóng xạ

Máy in với cuộn giấy trong khu sản xuất.

Ngành in ấn

Các chai trên dây chuyền sản xuất cho ngành đồ uống.

Ngành công nghiệp đồ uống

Máy in 3D trong máy bay với hai kỹ thuật viên cạnh một bộ thử nghiệm có nhãn ESA và igus.

Ngành hàng không và vũ trụ

Nhân viên phòng sạch vận hành máy trong sản xuất.

Cleanroom

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến