Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Tính toán lực Đẩy/Kéo như tiêu chuẩn an toàn.

Hệ thống dò tìm lực kéo đẩy

PPDS cơ bản  
PPDS cơ bản
Chỉ cần tắt

Trước đây, các hệ thống giám sát tình trạng dành cho e-chains® chỉ có cho các hệ thống lớn như cần trục cảng. Với PPDS cơ bản mới, công nghệ này nay còn có sẵn cho các nhà máy công nghiệp "thông thường". Việc đo lường lực dễ dàng trên đầu nối xích của e-chain® cho phép có một chức năng "ngừng khẩn cấp" với chi phí hợp lý kể cả cho energy chains có hành trình cụ thể dưới 100 m.
 

Tắt an toàn hoặc chức năng báo động với lỗi hệ thống

Độ bền EMC được cải thiện

Công nghệ SMD hiện đại và phần mềm tiên tiến

An toàn với hiệu điện thế 24V

Lắp đặt dễ dàng bằng các mối nối không hoán đổi lẫn nhau được

Lập trình dễ dàng bằng cách dùng màng phím số trực tiếp tại mỗi trạm

Vỏ bọc nhỏ gọn, chắc chắn, bền ăn mòn

Giới hạn lực được lập trình theo hướng sức căng và lực nén

Nhà máy ngừng hoạt động khi lực vượt quá ngưỡng

Có thể lập trình tùy ý và ghi lại sự kiện trong bộ nhớ dữ liệu


Các lĩnh vực công nghiệp và ứng dụng điển hình:

Các nhà máy yêu cầu vận hành liên tục, chẳng hạn như hệ thống băng chuyền trong nhà máy điện

Các hệ thống đốt rác thải

Nhà máy hóa chất

Hệ thống cần trục

Thường với các khoảng hành trình dài có yêu cầu an toàn cao

Đối với các hành trình dài, nếu muốn giám sát lực kéo/đẩy.


 
 

1

Cảm biến lực cho đầu nối xích trên đầu di động

2

Cáp cảm biến lực: CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5m) được tùy chỉnh cho PPDS

3

Đơn vị phân tích PPDS: EU.01.SMD

4

Cáp điều khiển trung tâm bao gồm cấp điện: CF78.UL.07.05 (10m) tùy chỉnh cho PPDS

 
Hướng dẫn tải xuống cách lắp đặt PPDS - Push Pull Force Detection System

Part No.:
Số thứ tự Cho các loại    
 PPDS.B.02.2500 2500 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.2700 2700 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.3500 3500 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.E4.28 E4.28 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.E4.32 E4.32 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.E4.42 E4.42 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.E4.56 E4.56 Theo yêu cầu 
 PPDS.B.02.E4.80 E4.80 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog