Đầu nối igus với nhiều kiểu kết nối công nghiệp trên nền cam.

Sự đa dạng của các đầu nối công nghiệp từ igus®

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về đầu nối công nghiệp

  • Đầu nối tín hiệu và nguồn từ TE Connectivity (Intercontec)
  • Housing và insert từ Harting (dòng Mono và HanModular)
  • Đầu nối cắm M8 & M12 từ Binder
  • Đầu nối Sub‑D từ FCT Molex
  • Đầu nối tín hiệu từ Yamaichi
  • Đầu siết cáp (cable gland) từ Hummel
  • Giải pháp Module Connect từ igus®
  • Connector được trang bị pin tiếp xúc, lắp khít vào các socket, từ đó truyền dòng điện hoặc sóng ánh sáng một cách ổn định. Loại được tích hợp sẵn trong thiết bị được gọi là built‑in connectors.
  • Các đầu nối dùng để cấp nguồn còn được gọi là power plug‑in connectors.
  • Đầu nối cắm tín hiệu (signal plug‑in connectors) được sử dụng để truyền dữ liệu, tín hiệu và thông tin điều khiển
  • Socket ở đầu cáp còn được gọi là coupling.

Lợi ích của đầu nối igus

  • Giao hàng nhanh chóng
  • Mức độ sẵn có cao
  • Đã được thử nghiệm và đảm bảo 100%
  • Các công cụ hỗ trợ hữu ích, chẳng hạn như kìm bấm cos
  • Cũng có thể được kết nối với cáp
  • Sản xuất từ 1 đến số lượng lớn

Gioăng chèn tùy chỉnh cho các đầu siết cáp (cable glands).

Các insert làm kín phay với nhiều kích cỡ khác nhau.

Tìm đầu nối công nghiệp phù hợp trong cửa hàng trực tuyến

Đầu nối Intercontec với nhiều đầu nối tròn công nghiệp.

Tín hiệu điều khiển và đầu nối hiệu suất cao

  • Đầu nối cắm tín hiệu dòng A / 623, tiêu chuẩn M23
    9 đến 19‑pole
  • Đầu nối cắm hiệu năng cao dòng B 923, C 940
    và D 958
  • Dòng connector 615 / 915 (đi kèm hướng dẫn lắp ráp)
  • Dòng M17 617/917
Ba đầu nối Sub-D để kết nối cáp.

FCT Molex SUB‑D

  • SUB-D tiêu chuẩn 9 đến 44 cực
  • Đầu nối tiêu chuẩn và góc cạnh
  • Tiêu chuẩn 9, 15 và 25‑pole
  • Mật độ cao: 15, 26 và 44‑pole
  • Vỏ bằng kẽm đúc, mạ niken
  • Cách nhiệt với gia cố sợi thủy tinh polyester
  • Hợp kim đồng, mạ vàng chớp được kết hợp
Bốn đầu nối điện với các phiên bản khác nhau trên nền trắng.

Yamaichi Y-CONKIT

  • Vỏ PA66, kẽm đúc và PBT, UL94V-0
  • Hộp đúc kẽm
  • Vỏ nhựa PBT, UL94v-0
  • Phạm vi nhiệt độ -20°C đến +120°C
  • 2.1 A (70 °C), tiếp điểm nguồn
  • 1.000 chu kỳ chèn
  • Công cụ uốn và công cụ tước có sẵn
Đầu nối Harting ở ba góc nhìn với một dây cáp được kết nối.

Bộ đầu nối HARTING

  • Có chân cắm hoặc ổ cắm
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Đầu vào cáp thẳng
  • Đầu vào cáp bên
Hai đầu siết cáp kim loại đặt cạnh nhau.

Ốc siết cáp Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Đai ốc khóa (locknut)
  • Trong PA theo UL 94 hoặc đồng thau mạ niken
  • Con dấu NBR / PA
  • Cấp bảo vệ IP68 – 10 bar / IP69K trong phạm vi siết cáp được chỉ định
  • Nhiệt độ vận hành liên tục từ -40 °C đến +100 °C
Nhiều đầu nối Binder với các phiên bản khác nhau trên nền trắng.

Đầu nối Binder

  • 7/8", dòng 820
  • M8-A, dòng 768
  • M12-A, dòng 713
  • M12-D, dòng 825
  • M12-X, dòng 825
  • Có chân cắm hoặc ổ cắm
  • Standard 3 đến 8-pole
Dụng cụ nối hai đầu cáp bằng một đầu nối.

Dụng cụ & phụ tùng

  • Các dụng cụ uốn tay khác nhau
  • Kìm bấm cos khí nén Interconnect dòng C
  • Công cụ uốn cong pin Intercontec dòng S và D
  • Định vị chèn
  • Gấp mép
  • Bộ điều hợp góc ibow®

Connector tròn TE sẵn hàng tại Cologne – xuất xưởng trong 36 giờ

Đầu nối readycable cho giỏ hàng, đầu nối tròn màu trắng.

Bảo mật và an toàn hơn cho các đầu nối công nghiệp với ibow

ibow hoạt động như thế nào

ibow - Bộ điều hợp góc cho đầu nối

  • Độ lệch góc được xác định
  • Góc xoay có thể tùy chọn linh hoạt
  • Lắp ráp mà không cần mở đầu nối
  • Có thể được trang bị thêm hoặc cung cấp bộ readycable sẵn có
  • Tùy chọn: mã màu hoặc có khắc thông tin nhận diện

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến