Thay đổi ngôn ngữ :

Những gì quý khách sẽ tìm thấy trên trang này
Sự kết hợp hoàn hảo – igus® readycable®: Lắp ráp cáp công nghiệp từ cáp chainflex® với đầu nối công nghiệp HARTING. Dù là cáp điều khiển đã bấm đầu hay lắp ráp tùy chỉnh không yêu cầu số lượng tối thiểu – chất lượng cáp chainflex® đã được kiểm nghiệm kết hợp với các loại đầu nối HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B và 24B dưới dạng giải pháp readycable® sẵn sàng kết nối cho ứng dụng công nghiệp giúp tiết kiệm thời gian lắp ráp đầu nối và đảm bảo độ an toàn của linh kiện.
Điều gì đặc biệt?
Những lý do khiến igus® tin tưởng hợp tác với HARTING cho lắp ráp cáp: Ngoài khả năng tích hợp vào sản xuất riêng, các tiêu chí sau là quyết định:

Điều gì làm cho quan hệ này đặc biệt?
Sản xuất readycable của igus® phát huy tối đa sức mạnh với HARTING là nhà cung cấp và đối tác thiết kế đầu nối công nghiệp Han® mô-đun. Chất lượng, năng suất và giá thành đều vượt trội cho lắp ráp cáp công nghiệp tại igus®. Kết hợp xử lý cơ khí tiếp điểm trong insert HARTING với xử lý cơ khí cáp, khu vực chuyên biệt cho lắp ráp và kho Kanban, quý khách sẽ có sự linh hoạt vượt trội của igus® readycable®:
“Cam kết vận hành cáp chainflex® 4 năm và công cụ tính tuổi thọ dựa trên 2 tỷ chu kỳ thử nghiệm mỗi năm”
Các cáp chainflex® dùng cho readycable® được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong phòng thử nghiệm 3.800m² của chúng tôi – lớn nhất trong ngành. Cáp ready-to-connect đảm bảo tuổi thọ dài nhờ kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất và lắp ráp cáp.
igus® hiện là công ty Đức đầu tiên được xác thực cam kết này cho cáp chainflex®. Trong quy trình chứng nhận phức tạp, viện UL (Underwriters Laboratories) của Mỹ đã xác nhận tính chính xác của tuyên bố “igus® bảo hành cáp chainflex® 4 năm và công cụ tính tuổi thọ dựa trên 2 tỷ chu kỳ thử nghiệm mỗi năm”. Điều này khiến igus® trở thành công ty châu Âu đầu tiên được cơ quan kiểm định xác nhận tính xác thực của tuyên bố quảng cáo. Trong tương lai, mọi cáp chainflex® xuất xưởng sẽ có nhãn UL với số B129699, liên kết đến igus®.

Một mô-đun đầu nối sẵn sàng kết nối thay vì nhiều đầu nối riêng lẻ
Module Connect là khái niệm đầu nối mới cho kết nối cáp điện, cáp quang và ống khí nén. Đặc điểm nổi bật là vỏ phẳng tiết kiệm không gian, dùng khi cần kết nối nhiều cáp trong diện tích nhỏ nhất.
Đây là sản phẩm hợp tác giữa igus® & HARTING, tận dụng đầu nối Han-Modular® tùy chỉnh cao từ HARTING. Tất cả thành phần như mô-đun insert, khung liên kết và vỏ có thể kết hợp linh hoạt và đặt hàng từ igus® dưới dạng readycable® cho lắp ráp cáp. igus® đã triển khai dự án mẫu đầu tiên từ năm 2018.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30