Cấp bảo vệ IP là gì?

Tìm hiểu ý nghĩa đằng sau mã số IP

Cấp bảo vệ IP có ý nghĩa như thế nào?

Đầu nối Single Pair Ethernet CAT9471004 với bảo vệ IP67 giữa các tia nước.
  • Máy móc xây dựng
  • Ngành ô tô
  • Phương tiện giao thông công cộng
  • Bảo vệ dân dụng
  • Công nghệ quốc phòng
  • Công nghệ y khoa
  • Ngành thực phẩm
  • Ngành tổ chức sự kiện

Cấu trúc của mã IP như thế nào?

Ý nghĩa chữ số thứ nhất (chống vật rắn / tiếp xúc)Ý nghĩa chữ số thứ hai (chống nước)Địa chỉ IP
Không được bảo vệKhông được bảo vệ00
Chống tiếp cận bằng mu bàn tay (ngăn vật rắn có đường kính ≥ 50 mm)Chống nước nhỏ giọt11
Chống tiếp cận bằng ngón tay (ngăn vật rắn có đường kính ≥ 12.5 mm)Chống nước nhỏ giọt theo phương thẳng đứng khi housing nghiêng tối đa 15°22
Chống tiếp cận bằng dụng cụ (ngăn vật rắn có đường kính ≥ 2.5 mm)Chống nước phun theo phương thẳng đứng, góc phun lên đến 60°33
Chống tiếp cận bằng dây kim loại (ngăn vật rắn có đường kính ≥ 1.0 mm)Chống nước bắn từ mọi hướng44
Bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc, hạn chế bụi ở mức gây hạiChống tia nước (vòi phun) từ mọi hướng55
Bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc – kín bụi (dust‑tight)Chống tia nước áp suất cao66
Chống ngâm nước tạm thời7
Chống ngâm nước lâu dài8
Chống nước trong quá trình vệ sinh bằng tia nước áp suất cao hoặc hơi nước9

Cấp bảo vệ IP nào phù hợp với từng ứng dụng cụ thể?

Cấp bảo vệ IP2X & IP20

Cấp bảo vệ IP55 trở lên

Cấp bảo vệ IP65

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến