Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

Các thanh ray dẫn hướng drylin® T

Số lượng sản phẩm: 19

drylin® T guide rail TS

Material: Aluminium, hard anodised
 
 
từ 1.819.554 VND/m
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TW-01

  • drylin® T linear carriage of the standard 01 series
  • With individual clearance adjustment
  • Long service life due to iglidur® J
  • Optionally configurable as floating bearing version in y or z direction
  • Material: aluminium housing, plastic lid, iglidur® J slider
Here you can find the suitable rail (size 15, 20, 25, 30 - drilled and undrilled)
từ 1.504.382 VND/Pc.
12 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T low-profile guide rail TS-04

Material: aluminium, hard-anodised
 
từ 1.136.960 VND/m
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TWA-01

  • drylin® T automatic linear carriage of the standard series 01
  • With automatic bearing clearance adjustment
  • Adjustment and cancellation of the pretension through the supplied pretension key
  • In operation, the bearing clearance automatically adjusts itself
  • Long service life due to iglidur® J
  • Material: aluminium housing, plastic lid, iglidur® J slider
Here you can find the suitable rail (size 15, 20, 25, 30 - drilled and undrilled)
từ 1.504.382 VND/Pc.
12 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TW-01-HKA

  • drylin® T linear carriage of the standard series 01
  • With fitted manual clamp
  • Individual clearance adjustment
  • Long service life due to iglidur® J
  • Optionally configurable as floating bearing version in y direction
  • Material: aluminium housing, plastic lid, iglidur® J slider
Here you can find the suitable rail (size 15, 20, 25, 30 - drilled and undrilled)
từ 2.082.476 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T miniature guide carriage TW-04

  • drylin® T low profile linear carriage of the series 04
  • Robust type
  • Easy installation
  • Captive sliding elements
  • Preset bearing clearance
  • Optionally configurable as floating bearing version in the y and z direction
  • Material: Housing zinc die-casting
  • iglidur® J sliding element, mount: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200
The suitable rail for the TW-04 carriage in installation sizes 7, 9, 12 or 15 can be found here.
từ 347.358 VND/Pc.
14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T miniature guide carriage TWE-04

  • drylin® T adjustable low profile linear carriage of the series 04
  • Robust type
  • With manual clearance adjustment on the carriage
  • High corrosion resistance through cathodic dip coating
  • Material: Housing die cast zinc, iglidur® J slider
The suitable rail for the TWE-04 carriage in installation size 12 or 15 can be found here.
từ 779.988 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 giờ
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TW-12

  • New generation of high performance
  • Robust design
  • Captive bearing elements made from iglidur® J200
  • 50% longer service life in comparison to iglidur® J
  • Manual clearance adjustment
  • Easy installation
  • Material: aluminium housing, stainless steel lid, iglidur® J200 slider
Here you can find the suitable rail (size 15, 20, 25, 30 - drilled and undrilled)
từ 1.805.342 VND/Pc.
12 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide rail TS-CA-Ungebohrt

Material: Aluminium, clear anodised
 
từ 1.546.600 VND/m
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide rail TS-CA Econ

  • drylin® T guide rails with clear anodised finish
  • Corrosion-resistant surface
  • Consistent silver colour ideal for visible parts
  • Clear anodised, salt-spray tested (NSS) according to DIN EN 9227/ASTM B-117
từ 1.718.816 VND/m
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide rail TS-11

Material: Hollow profile, aluminium, clear anodised
từ 1.116.896 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TW-02

  • drylin® T linear carriage of the series 02 Heavy Duty
  • Robust design for extreme applications
  • Easy installation
  • Captive sliding elements
  • Preset bearing clearance
  • Material: aluminium housing, stainless steel cover, iglidur® J2 slider
Here you can find the suitable rail (size 15, 20, 25, 30 - drilled and undrilled)
từ 1.368.532 VND/Pc.
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 giờ
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T guide carriage TW-03

  • Please note: only runs on TS-01-20 rail
  • drylin® T linear carriage from the 03 compact series
  • Tall slim design
  • For robust requirements
  • Easy installation
  • Captive sliding elements
  • Preset bearing clearance
  • Material: aluminium housing, stainless steel cover, iglidur® J2 slider
  • Available as fixed and floating bearing (y- and z-direction)
Here you will find the right rail
từ 2.128.456 VND/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T manual clamping TWBM-11

Compact design with plastic clamping elements
từ 4.623.080 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® T manual clamping TWBM-01

Solid design with brass bottom clamp
từ 7.970.424 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi – đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Photo
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

Bearings

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 3rd Floor, Standard Factory G, Street No. 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY