Thay đổi ngôn ngữ :
Xích e-chains và e-tube toàn diện cho động lực học cao. Dòng E4.1L được phát triển để kết hợp những ưu điểm của dòng E2/000 và dòng E4.1 trong một dòng. Một mặt là tính ổn định của hệ thống E4.1 và mặt khác là tính dễ tiếp cận và lắp ráp của hệ thống E2/000. Hệ thống E4.1L là xích năng lượng lý tưởng cho kỹ thuật cơ khí và các hệ thống các loại, nơi các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả về chi phí phải cân xứng với nhau.

-
chiều cao bên trong hi: 48 mm
chiều rộng bên trong Bi: 50 - 300 mm
bán kính uốn cong R: 100 - 350 mm
bước: 67 mm
Bạn có hứng thú với hệ thống E4.1L nhưng muốn cầm nó trên tay để đưa ra quyết định cuối cùng và có được ấn tượng tốt nhất có thể không?
Vậy thì bạn có thể đặt mua chiếc bao da miễn phí này từ chúng tôi.

Video lắp ráp

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30