Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Hệ thống xích nhựa cuốn cáp E3 - e-chain® 3 mảnh - Nhỏ, tiếng ồn thấp, độ rung thấp, thích hợp cho phòng sạch

Three-piece e-chain® with many new ideas - the igus® system E3 combines small pitch, silent operation, low noise, stability, simple installation and cost efficiency. The resilient element replaces the pin-bore system as connector and prevents relative movements between the joints. For this reason, a complete freedom from wear is attained (clean room). In order to reduce the manufacturing and assembly costs, the spring clip is mounted not individually, but at a length of 10 chain links.

Các thanh ngang và thanh chắn và tốc độ lắp đặt

 

Thanh chắn cho các mặt cắt ngang của Xích nhựa cuốn cáp. Năm thanh chắn trong một băng đồng thời được lắp đặt trên thang ngang

 

Giảm căng phổ thông có thể tự điều chỉnh bề rộng của Xích nhựa cuốn cáp. Rầm chia cố định tuỳ chọn buộc Xích nhựa cuốn cáp e-chain® ở cố định cuối nếu cần thiết

 
e-chain® hỗ trợ lựa chọn

Bạn có thể tìm thấy các e-chain® theo yêu cầu nhanh chóng bằng cách nhập các thông số cụ thể chính xác và sau đó sẽ nhận được hỗ trợ từ một bản thông tin so sánh

Hướng dẫn cài đặt

Mở và đóng e-chain®. Thanh chắn và giảm căng

Các Ứng dụng ví dụ:

Các ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau và trong phồng thí nghiệm của igus®

e-chain®  
E3.10

Chiều cao bên trong hi: 10 mm
Bề rộng bên trong Bi: 20 - 60 mm
bán kính cong R: 15 - 48 mm
Bước răng: 16,7 mm

e-chain®  
E3.15

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 20 - 60 mm
bán kính cong R: 32 - 75 mm
Bước răng: 16,7 mm

e-chain®  
E3.22

Chiều cao bên trong hi: 22 mm
Bề rộng bên trong Bi: 20 - 60 mm
bán kính cong R: 44 - 75 mm
Bước răng: 16,7 mm

E3: Hệ thống cho ứng dụng rất năng động

Thời gian của chu kỳ là luôn luôn ngắn hơn trong tự động hóa, trong khi các yêu cầu giảm tiếng ồn, tuổi thọ phục vụ, độ rung luôn luôn cao hơn. Đối với dòng sản phẩm nhỏ của e-chain®, igus® xin giới thiệu đến qúy vị hệ thống xích nhựa cuốn cáp E3 hoàn toàn phục vụ cho những yêu cầu như sau:

Vận hành tuyệt êm (tối đa 38 dB(A)).

Các thành phần thay thế pins and bores như dây buộc

Kết cấu Xích nhựa cuốn cáp làm từ ba thành phần

Thanh ngang và thanh chắn với chi phí hiệu quả "on the band"

Nhanh hơn và dễ dàng hơn bỏ cáp vào bởi hệ thống zipper

Ổn định tốt thông qua ổn định, liên kết ăn khớp

Dễ dàng rút ngắn hoặc kéo dài

lý tưởng cho cáp đai

Phụ kiện: Thanh chắn, giảm căng, giá lắp đặt

Ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình

Sản xuất và chế biến chất bán dẫn

Quang học

Máy lắp đặt tự động

Materials handling technology

Công nghệ đo lường

Máy in và máy vẽ

Ứng dụng trong phòng sạch

Kỹ thuật cơ khí chung etc.

E3 figure  

iF -Design Award 2005
 

 
IPA classification - Report IG0704-400:: ISO Class 1, according to DIN EN ISO 14644-1 for system E3, Series E3.15.040.075.0 at v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s