Giải pháp công nghệ truyền động

Trục tuyến tính đáp ứng mọi thách thức

Từ cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ đến đặc biệt chắc chắn và kích thước lớn:

Nhiều bộ truyền động tuyến tính drylin econ của igus trên nền sáng.

-

Dòng econ: Giải pháp tối ưu chi phí

  • Dòng sản phẩm cơ bản tối ưu chi phí và không cần bảo trì
  • Truyền động bằng vít me và dây đai răng
  • Các thành phần tối ưu chi phí được sản xuất bằng công nghệ ép phun
  • Cấu hình theo yêu cầu và sẵn sàng lắp đặt
Các nghiên cứu thiết kế vệ sinh drylin W và SHT bằng thép không gỉ và màu xanh trước rau củ, phù hợp FDA.

-

Dòng Hygienic Design: trục đạt chuẩn FDA

  • Vật liệu nhựa tuân thủ FDA và đạt tiêu chuẩn Quy định EU 10/2011
  • Không gây nhiễm bẩn sản phẩm do không sử dụng chất bôi trơn
  • Chịu nhiệt và chống ăn mòn
  • Chịu được hóa chất, axit, dung dịch kiềm và chất tẩy rửa chứa cồn
Bộ dẫn hướng tuyến tính drylin SLN với trục vít và con trượt.

-

Dòng miniature: cho không gian lắp đặt cực nhỏ

  • Danh mục sản phẩm phong phú với các trục tuyến tính nhỏ nhất giúp tiết kiệm không gian
  • Mô-đun tuyến tính đặc biệt nhẹ và vận hành êm
  • Truyền động bằng vít me hoặc dây đai răng
  • Giải pháp vận hành bằng tay hoặc động cơ với động cơ điện tích hợp
  • Thiết kế chắc chắn
Hệ thống tuyến tính bằng thép không gỉ với con trượt và ray dẫn trong ba góc nhìn.

-

Dòng thép không gỉ: chắc chắn và chống ăn mòn

  • Chịu được hóa chất
  • Thiết kế cực kỳ chắc chắn
  • Sử dụng các thành phần thép chống ăn mòn
  • Bạc trượt có sẵn: iglidur® J = tiêu chuẩn, iglidur® A180 = đạt chuẩn FDA, iglidur® X = chịu nhiệt cao
  • Có thể cấu hình riêng theo yêu cầu
Thanh dẫn SHTC tải nặng với tải 25.000 N và các mặt cắt của các biên dẫn hướng.

-

Dòng tải nặng: cho tải trọng cao

  • Trục tuyến tính phù hợp cho tải trọng rất cao lên đến 25.000N
  • Trục thép tôi cứng mạ chrome và ren hình thang
  • Nhiều kích thước lắp đặt khác nhau
  • Có sẵn tùy chọn nhiều con trượt
Trục tuyến tính với bàn trượt và hai bộ truyền động.

-

Dòng chống nước: cho ứng dụng có nước bắn và dưới nước

  • Trục tuyến tính cho điều kiện môi trường khắc nghiệt
  • Quán tính thấp nhờ khối lượng riêng nhỏ của ray trượt và con trượt
  • Thiết kế 100% không cần bôi trơn với bạc trượt
  • Hành trình linh hoạt
  • Nhẹ và chống ăn mòn

-

Dòng chịu nhiệt cao: lên đến 180°C

  • Trục và vít me bằng thép không gỉ
  • Vật liệu ổ trượt iglidur X
  • Con trượt và dầm bằng nhôm anod hóa
  • Phù hợp cho nhiệt độ lên đến 180°C, ví dụ trong lò công nghiệp hoặc lò y tế
Biểu tượng cảnh báo với tam giác vàng và chữ Ex đen cho môi trường dễ nổ.

-

Dòng chống nổ (EX): đặc biệt an toàn

  • Dành cho các ứng dụng trong môi trường nhạy cảm như sản xuất bột mì, chế biến gỗ hoặc xưởng sơn
  • Tiếp địa để giảm điện áp
  • Hành trình tùy chỉnh lên đến 2.000mm
  • Chiều dài con trượt 100/150/200mm
Trục tuyến tính với chi tiết phóng to của dẫn hướng con lăn.

-

Dòng carbon: siêu nhẹ và không kim loại

  • Carbon độ bền cao được sản xuất bằng công nghệ pultrusion
  • Biên dạng ray drylin W bằng carbon được tối ưu tribology
  • Nhẹ hơn 25% so với nhôm, nhẹ hơn 75% so với thép
  • Không từ tính
Mô-đun drylin anti-reflex với đèn chiếu giảm phản xạ.

-

Dòng chống phản xạ: series màu đen

  • Giảm phản xạ gây nhiễu
  • Lý tưởng cho hệ thống đo lường độ chính xác cao và khu vực làm việc nhạy cảm với ánh sáng
  • Thiết kế màu đen tinh gọn

Ví dụ ứng dụng của công nghệ truyền động

Thiết lập đo lường đặc biệt với trục vít me

Hệ thống robot cho ứng dụng nghệ thuật trên bàn làm việc.

Máy in 3D bê tông | Giải pháp không cần bôi trơn trong môi trường nhiều bụi

Máy in 3D đang xây một bức tường cong lớn tại công trường ngoài trời.

Công nghệ truyền động điện trong hệ thống định vị tự động

Trạm lấy hàng igus trong không gian hội chợ hoặc triển lãm.

Các ví dụ ứng dụng khác

Bạc trượt trong ứng dụng công nghiệp cho máy xây dựng, tua-bin gió và dây chuyền sản xuất.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến