Mô-đun tuyến tính drylin® SHTC Heavy Duty

Thanh dẫn SHTC tải nặng với tải 25.000 N và các mặt cắt của các biên dẫn hướng.
  • Chịu tải nặng lên đến 25.000 N
  • Hành trình tối đa 1.500 mm
  • Vít me ren hình thang tự hãm
  • Hai tùy chọn kích thước lắp đặt

Các kích thước của dòng SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Chiều dài bàn trượt: 70 mm
  • Hành trình tối đa: 1.500 mm
  • Đường kính trục: 40 mm
  • Chịu tải lên đến 16.000 N

SHTC-50

  • Chiều dài bàn trượt: 80 mm
  • Hành trình tối đa: 1.500 mm
  • Đường kính trục: 50 mm
  • Chịu tải lên đến 25.000 N
Biểu tượng dừng với mũi tên trong vòng tròn.

Tính năng tự hãm

Khả năng chịu tải cao

Hai mũi tên theo hai hướng ngược nhau trên nền hình tròn màu cam.

Hệ thống nhiều bàn trượt

Các sản phẩm và biến thể khác

Ổ trượt với trục vít ren trong một giá đỡ kim loại.

Mô-đun tuyến tính SHT bằng thép không gỉ

  • Khả năng kháng hóa chất cao
  • Độ bền cơ học vượt trội và chống ăn mòn hoàn toàn
  • Có phiên bản đáp ứng tiêu chuẩn FDA
Bàn trượt chữ thập với dẫn hướng tuyến tính và cụm trượt trung tâm để định vị chính xác.

Bàn trượt XY drylin®

  • Độ chính xác cao
  • Hoạt động 100% không cần bôi trơn
  • Căn chỉnh chính xác nhờ quy trình gia công CNC
Động cơ bước với mặt bích vuông và đầu nối cáp gắn sẵn.

Động cơ bước drylin® E

  • Tương thích với các động cơ bước chuẩn NEMA
  • Đầy đủ phụ kiện đi kèm như cảm biến hành trình và cáp động cơ
  • Cung cấp dưới dạng bộ lắp ráp hoàn chỉnh

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến