Mô-đun tuyến tính kinh tế SHTP

Nhỏ, nhẹ, giá cả phải chăng

  • Kết cấu nhẹ thông qua sự kết hợp của nhựa và nhôm
  • Được thiết kế để lắp ráp nhanh chóng
  • tiết kiệm chi phí do đúc phun và anodizing trong suốt

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Kích thước của dòng SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Phiên bản thu nhỏ
  • Trọng lượng rất thấp
  • Chủ đề: M8
  • Chiều dài hành trình tối đa: 300 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục 50 N
    • bán kính 50 N
  • Chiều dài thanh trượt: 45 mm

SHTP-01-10

  • Thiết kế phẳng và đặc biệt nhẹ
  • Lý tưởng cho các giải pháp nhiều slide
  • Chủ đề: Tr08x1.5
  • Chiều dài hành trình tối đa: 350 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục 100 N
    • bán kính 400 N
  • Chiều dài slide: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Kết cấu vững chắc
  • Chủ đề: Tr10x2
  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục 200 N
    • bán kính 400 N
  • Chiều dài slide: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Phanh thông qua khóa tự động
  • Chủ đề: Tr10x2
  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Tải trọng tối đa Tải trọng:
    • trục 200 N
    • bán kính 400 N
  • Chiều dài thanh trượt: 55 mm

Chuyển tiếp nhanh đến SHTP-01-12-AWM-FF

Bản vẽ 3D của cơ cấu tháo nhanh Fast-Forward với hai vị trí và hướng chuyển động.
  • Một tùy chọn cho trục chính-trục tuyến tính
  • Chỉ có hiệu quả đối với các sợi có khả năng tự khóa (ren hình thang)
  • Điều chỉnh nhanh bằng cách tháo đai ốc vít dẫn - Định vị chính xác bằng bánh xe tay trên trục chính
  • Chỉ sử dụng ở vị trí lắp đặt nằm ngang

Vật liệu trục

Vật liệu trục drylin bằng kim loại.

Hệ thống chủ đề

Ren nhanh và ren thang được đặt cạnh nhau.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến