drylin® SHT – thiết kế và tính toán

NẰM NGANG

  • TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
  • TR 14x4: SLW-1660
  • TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
  • TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
  • TR 26x5: SHTC-40
  • TR 30x6: SHTC-50

tối đa Tốc độ nạp liệu [m/min.]

Biểu đồ đặc tính cho con trượt drylin: hành trình X so với lực Y cho nhiều biến thể với các đường cong giảm dần.

tối đa Tốc độ trục chính [rpm]

Biểu đồ đường cong cho con trượt drylin: khả năng chịu tải giảm khi hành trình tăng ở nhiều loại.

tối đa Mô men xoắn ổ đĩa [Nm]

Biểu đồ so sánh với nhiều đường màu cho TR 10 x 2 đến TR 30 x 6 trên trục X.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến