Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Quý khách có thắc mắc hay yêu cầu tài liệu không? Thông cáo báo chí mới nhất và hình ảnh có sẵn cho việc phát hành đang được cập nhật và sẵn sàng tải về. igus® hân hạnh được hỗ trợ quý khách qua điện thoại, e-mail hoặc fax! |
|
Liên hệ báo chíQuý khách có muốn được thêm vào danh sách phân phối thông tin của igus® không? |
Compact and cost-effective: drylin E linear robot22/02/2018
Since products need to be manufactured quickly and cost-effectively, the pressure to automate production processes is greater than ever. To meet these growing requirements, igus has developed a new, compact linear robot that is shipped from stock as early as same-day and offered at a low price of $2,165. The self-lubricating and maintenance-free drylin E linear robot is suitable for a wide range of applications, from pick & place technology to medical devices with strict safety requirements. The small, complete solution can carry loads of up to 2.5 kilograms (5.5 pounds) at maximum speeds of up to 0.5 meters-per-second (1.64 feet-per-second). “In the robot, the drylin ZLW toothed belt axes and drylin GRW gear rack axis ensure accuracy, and the sliding elements made of high-performance plastic ensure self-lubricating operation,” said Matt Mowry, drylin product manager at igus. |