Mở rộng chương trình đai ốc ren bán thành phẩm

Máy sấy dryspin ® mới có kích thước DS32X5-RH và DS6.35X25.4-LH

Các kích thước ren
  • Vận hành mượt mà hơn do dung sai sản xuất chặt chẽ hơn và hình dạng răng tròn theo tiêu chuẩn
  • Rẻ hơn tới 50,9% so với đai ốc ren trượt bằng kim loại
  • Giảm tới 25% độ mài mòn so với POM+PTFE (kích thước 10X3) Xem báo cáo thử nghiệm tại đây
  • Không có mỡ hoặc dầu trong ổ vít và sử dụng lâu dài nhờ tính bất đối xứng được cấp bằng sáng chế
  • Tuổi thọ của vít dẫn có thể được tính toán trực tuyến

Với khả năng tự bôi trơn hiệu quả cao: phạm vi sản phẩm [mm]

Loại Mã sản phẩm. <br /><br />Rend1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Các đai ốc vít me hình trụ DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Các đai ốc vít me hình trụ DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Đai ốc vít me mặt bíchDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Đai ốc vít me mặt bíchDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193.2155-
Đai ốc vít me mặt bích với cờ lê phẳng DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193.215513

Kích thước mới của trục chính ren dryspin ® nhìn thoáng qua

Thông tin quan trọng khác:

Kích thước của ổ trục vít dẫn dryspin

  • Đường kính từ 4 đến 50 mm và bước từ 0,5 đến 100 mm
  • Hơn 5.000 biến thể trong chương trình chuẩn
  • Nhiều loại vật liệu và chủng loại
  • Các chuyên gia của chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ trong việc lựa chọn
Các kích thước

Bạn đang tìm kiếm loại vít dẫn phù hợp?

  • Chống ăn mòn 100%
  • Yên tĩnh do hình dạng ren
  • Tuổi thọ dài hơn tới 30%
Vít me phù hợp

Giải pháp thay thế cho vít me hình thang thông thường

  • Hoạt động êm ái và loại bỏ rung động nhờ các răng tròn
  • Tuổi thọ dài hơn nhờ tính bất đối xứng
  • Hiệu quả cao hơn do góc sườn được tối ưu hóa
  • 100% không bị ăn mòn, tự khóa và nhiều ưu điểm khác
16x5

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến