Mở rộng phạm vi sản phẩm

Máy sấy dryspin ® mới có kích thước DS3.5x1-RH, DS20x5-LH và DS20x10-LH

Các kích thước vít me mới

Lưu với các luồng trượt: Dữ liệu kỹ thuật và phạm vi sản phẩm [mm]

Mã sản phẩm.<br /><br />Rend1-0,1 [mm] d3-0,1 [mm] PL tối đaNặng [kg] Số bánh răng Góc nghiêng [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005,4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354.125,41.0000,17851,85

Kích thước mới của trục chính ren dryspin ® nhìn thoáng qua

Thông tin quan trọng khác:

Các kích thước

Kích thước của ổ trục vít dẫn dryspin

  • Đường kính từ 4 đến 50 mm và bước từ 0,5 đến 100 mm
  • Hơn 5.000 biến thể trong chương trình chuẩn
  • Nhiều loại vật liệu và chủng loại
  • Các chuyên gia của chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ trong việc lựa chọn
Các đai ốc vít me phù hợp

Bạn đang tìm loại đai ốc vít dẫn phù hợp?

  • Nhiều loại vật liệu và chủng loại
  • Bôi trơn - không cần bảo trì khi chạy, hệ số ma sát thấp và hiệu quả cao
  • Giảm tới 50,9% chi phí mua sắm đai ốc vít dẫn kim loại
16x5

Giải pháp thay thế cho vít me hình thang thông thường

  • Hoạt động êm ái và loại bỏ rung động nhờ các răng tròn
  • Tuổi thọ dài hơn nhờ tính bất đối xứng
  • Hiệu quả cao hơn do góc sườn được tối ưu hóa
  • 100% không bị ăn mòn, tự khóa và nhiều ưu điểm khác

Hãy tự mình thử công nghệ dryspin

Công nghệ dryspin

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến