Thay đổi ngôn ngữ :

Danh mục chainflex® cung cấp cáp bus phù hợp cho mọi yêu cầu ứng dụng
Đặc tính truyền dẫn vượt trội cùng tuổi thọ dài ngay cả trong điều kiện chuyển động cực cao – đây là những tiêu chí mà các nhà chế tạo máy và chuyên gia tự động hóa đặt ra cho các hệ thống dây cáp linh hoạt. Các mạng hiệu suất cao cho Ethernet 10 Gigabit/s cũng phải đáp ứng các yêu cầu này trong môi trường Industrial Ethernet. igus® phối hợp cùng Telegärtner đã phát triển một giải pháp đi dây có khả năng vượt qua những thử nghiệm khắt khe nhất với biên độ an toàn cao trong thực tế. Sự kết hợp giữa cáp chainflex® và đầu nối RJ45 MFP8 mang lại hiệu suất truyền dẫn vượt trội ngay cả sau hàng triệu chu kỳ chuyển động.
Các thành phần riêng lẻ trong một tuyến cáp được nhà sản xuất kiểm tra trong phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn hiện hành. Để đảm bảo người dùng có thể tin tưởng vào độ tin cậy lâu dài của giải pháp hoàn chỉnh, hệ thống cũng cần được kiểm chứng bằng các thử nghiệm nghiêm ngặt trong điều kiện thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các giải pháp sử dụng cáp linh hoạt chịu tải cơ học cao.
Vì lý do đó, igus® đã hợp tác cùng Telegärtner để thực hiện các thử nghiệm toàn diện trên nhiều giải pháp cáp lắp sẵn tại phòng thí nghiệm của cả hai bên. Trọng tâm là các giải pháp sản phẩm với lõi dẫn siêu linh hoạt cho Ethernet và PROFINET – ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực tự động hóa, nơi yêu cầu truyền tải lượng lớn dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy.

Khi cáp Ethernet được sử dụng trong các ứng dụng chuyển động bên trong hệ thống xích dẫn cáp (e-chain®) trong tự động hóa, các yêu cầu về độ bền và khả năng chịu tải là rất cao.
chainflex® – phát triển dành riêng cho ứng dụng chuyển động linh hoạt
Cáp chainflex® từ igus® được thiết kế ngay từ đầu cho việc sử dụng trong hệ thống xích dẫn cáp chuyển động và đã chứng minh hiệu quả trong nhiều ứng dụng đa dạng. Trong đó, cáp Cat.6A CFBUS.050 với lớp vỏ ngoài TPE được thử nghiệm, với kết cấu lõi được xoắn với bước xoắn đặc biệt ngắn. Lớp chống nhiễu tổng được bện rất chặt cùng bốn lớp chống nhiễu cặp đảm bảo bảo vệ bền bỉ và đáng tin cậy trước các nhiễu điện từ bên ngoài. Ngoài ra, các loại cáp bus chainflex® với lớp vỏ PVC và PUR cũng đã được đưa vào kiểm nghiệm.

Các đầu nối RJ45 MFP8 của Telegärtner có thể lắp đặt trực tiếp tại hiện trường và đảm bảo kết nối điện ổn định nhờ công nghệ xuyên tiếp xúc của phần tử tiếp điểm.
Đầu nối với công nghệ tiếp xúc lõi dẫn chuyên biệt
Dòng đầu nối RJ45 MFP8 của Telegärtner nổi bật với công nghệ tiếp xúc lõi dẫn tiên tiến và độ tin cậy cao. Các lõi dây riêng lẻ của cáp được xuyên trong quá trình đấu nối. Công nghệ xuyên đặc biệt này đảm bảo kết nối ổn định với hiệu suất truyền dẫn ưu việt. Đầu nối có thể lắp ráp tại hiện trường mà không cần dụng cụ chuyên dụng, kể cả trong không gian hạn chế. Các lõi dẫn được cố định chắc chắn trong các khoang thiết kế chuyên dụng, không có khe hở, đảm bảo kết nối cơ học vững chắc và truyền tín hiệu tối ưu.
Công nghệ “Insulation Piercing Contact” (IPC) của Telegärtner dành cho các đường kính dây mà đầu nối RJ45 bấm cos thông thường không đáp ứng được đã chứng minh hiệu quả không chỉ trong công nghiệp mà còn trong mạng viễn thông và cáp patch IT chất lượng cao. Với công nghệ IPC, các sợi dẫn nhỏ trong dây bện không chỉ được kẹp như công nghệ IDC truyền thống mà được xuyên chính xác tại ba điểm lệch không gian. Công nghệ tiên tiến này mang lại tiếp xúc ổn định lâu dài và tăng cường độ an toàn khi chịu lực kéo trong điều kiện vận hành thực tế.

Thử nghiệm độ bền: các bộ cáp lắp sẵn phải hoàn thành hơn một triệu chu kỳ chuyển động kép, sau đó được kiểm tra điện chi tiết.
Thử nghiệm toàn diện vượt xa tiêu chuẩn thông thường
Trong quá trình kiểm nghiệm, igus® và Telegärtner phân công nhiệm vụ rõ ràng. Phòng thử nghiệm igus® chuyên về các thử nghiệm tải trong điều kiện chuyển động cơ học thực tế với tối đa 700 thử nghiệm chạy song song trên diện tích 2.750 m². Phòng thử nghiệm Telegärtner là một trong những trung tâm đo kiểm hàng đầu về đo lường tần số cao cho đầu nối và hệ thống cáp lắp sẵn. Điểm cốt lõi là hệ thống đo thời gian thực do Telegärtner phát triển, cho phép ghi nhận đồng thời các thông số với độ chính xác vượt xa yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế IEC 60512. Các adapter đo lường của Telegärtner thường được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm độc lập hàng đầu.
Hai đơn vị đã tiên phong trong việc thử nghiệm hệ thống cáp công nghiệp siêu linh hoạt. Phiên bản hiện hành của tiêu chuẩn EN 60352 chỉ quy định phép đo cho dây dẫn lõi đặc và dây bện 7 sợi, chưa bao gồm dây bện 19 sợi siêu linh hoạt cần thiết trong tự động hóa. Sự kết hợp giữa dây Cat.6/6A dạng bện và đầu nối sử dụng công nghệ IPC là bước tiến công nghệ vượt trước các tiêu chuẩn hiện hành.
Quy trình kiểm tra thực tế
Các bộ cáp lắp sẵn được thử nghiệm với chuyển động tuyến tính điển hình trong xích dẫn cáp với hơn một triệu chu kỳ kép. Sau đó, các thông số truyền dẫn được đo theo tiêu chuẩn Cat.6A lên đến 500 MHz theo ISO/IEC 11801. Kết quả cho thấy chất lượng truyền dẫn xuất sắc trên tất cả mẫu thử. Không phát hiện lỗi trong cáp hay tại điểm kết nối. Các thử nghiệm phá hủy cuối cùng cho thấy cấu trúc tiếp xúc hoàn hảo: kết nối vẫn hoàn chỉnh, cố định chắc chắn và không có khe hở trong khoang tiếp điểm. Ngoài ra, thử nghiệm xoắn +/-180°/m cũng được thực hiện để mô phỏng ứng dụng robot, yêu cầu thiết kế cáp chuyên biệt để đáp ứng điều kiện khắt khe hơn.
Kết quả: Giải pháp lý tưởng cho Ethernet và PROFINET
Kết quả tổng thể cho thấy sự kết hợp giữa đầu nối MFP8 và cáp bus chainflex® đặc biệt phù hợp để đảm bảo độ tin cậy tối đa trong hệ thống cáp tự động hóa linh hoạt cao, đồng thời duy trì kết nối Ethernet ổn định ở tốc độ lên đến 10 Gbit/s. Ngay cả sau hàng triệu chu kỳ chuyển động, không ghi nhận hao mòn hay suy giảm tín hiệu. Các thử nghiệm khác cũng xác nhận kết quả này. Do đó, các bộ cáp lắp sẵn hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn Cat.6 và Cat.6A. Ngay cả trong các ứng dụng PROFINET với yêu cầu Cat.5, cáp chainflex® kết hợp đầu nối MFP8 vẫn mang lại độ tin cậy vượt trội.
Khám phá thêm nhiều ứng dụng thực tế đa dạng cũng như cuộc thi vector award của igus®:

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30